Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Решения

Print page

Решения

Этикетировка

Приходилось ли вам задумываться, как производителям удается наклеивать этикетки на цилиндрическую поверхность в точном положении, без перекоса, всегда в одном и том же месте? Данный процесс осуществляется современными высокопроизводительными этикетировочными машинами, прикрепляющими этикетки с минимально возможными отклонениями. Этикетировка бутылок или цилиндрических контейнеров выполняется с очень высокой скоростью и удивительной точностью.

Приходилось ли вам задумываться, как производителям удается наклеивать этикетки на цилиндрическую поверхность в точном положении, без перекоса, всегда в одном и том же месте? Данный процесс осуществляется современными высокопроизводительными этикетировочными машинами, прикрепляющими этикетки с минимально возможными отклонениями. Этикетировка бутылок или цилиндрических контейнеров выполняется с очень высокой скоростью и удивительной точностью.

Этикетки должны подаваться равномерно, без растягивающих усилий, а также без образования волн или преждевременного отделения этикетки от подложки. Только при выполнении этих условий этикетка будет всегда занимать одно и то же место на изделии. Этикетки бывают самых разнообразных размеров и крепятся различными способами – с помощью холодного клея или термоклея, в виде термоусадочной пленки или круговой обертки. При конструировании этикетировочной машины архитектура управления должна поддерживать все эти варианты, чтобы переход на другой тип этикетки происходил без лишних задержек.

Выполнение этих требований – легко решаемая задача для платформы автоматизации iQ Platform от Mitsubishi Electric. Используя мощные функции позиционирования, заложенные в контроллере движения Q, можно реализовать этикетировку с высокой точностью. Дополнив контроллер движения центральным процессором Q, можно легко и эффективно управлять вращающимся барабаном, тормозом подачи и датчиком бутылки на основе простой программы в виде релейной диаграммы.

С помощью графической панели оператора серии GOT2000 с сенсорным экраном высокого разрешения, подключаемой через высокоскоростную шину Q, можно получить доступ к данным для мониторинга, обработки параметров этикетирования и отладки программы. Для равномерной подачи этикеток приводные и натяжные ролики управляются с помощью сервоусилителя MR-J4, оснащенного портом SSCNET III для высокоскоростного сервоуправления.

Существует большой выбор компонентов серии FX для легкой интеграции в любую систему от прерывистого этикетировщика, где используются конвейерные ленты, до сложных решений, требующих интерполяции и контроля серводвигателя. Контроллер FX3U-20SSC-H, способный синхронизировать две оси через сеть управления движением SSCNET III, подходит для решений, в которых требуется точное размещение и выравнивание этикетки.


YouTube – Не успели на вебинар? Запись всех вебинаров уже на нашем YouTube канале.
Посмотреть запись вебинара

Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх