Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Решения

Print page

Решения

Подготовка товара к отправке

Обычно товары требуют окончательной упаковки в картонные коробки. Эту задачу выполняют специальные машины, которые должны работать быстро и эффективно, обращаясь при этом с товаром осторожно и избегая повреждений.

Обычно товары требуют окончательной упаковки в картонные коробки. Эту задачу выполняют специальные машины, которые должны работать быстро и эффективно, обращаясь при этом с товаром осторожно и избегая повреждений.

iQ Platform специально разработана в расчете на эти требования и предлагает широкий выбор системных компонентов, которые можно легко конфигурировать при решении специфических задач. Контроллеры движения iQ Platform могут применяться для самых сложных систем с множеством подвижных компонентов, например, для типичной упаковочной машины. Они обеспечивают высокую степень синхронизации, необходимую для предотвращения упаковочных дефектов. Центральные процессоры контроллеров iQ Platform управляют всеми прочими устройствами, кроме сервоприводов, обеспечивая эффективную работу всей системы.

Для простых упаковочных машин, в которых продукция фасуется в пакеты или мешки, Mitsubishi Electric предлагает семейство компактных контроллеров FX с обширным выбором базовых модулей программируемых контроллеров, адаптеров, а также специальных и коммуникационных модулей, т. е. комплексное решение для задач автоматизации этого типа. Чтобы предотвратить наезд рукавной пленки на наполнительную трубу, требуются две синхронизированные оси для точного управления подачей рукава. Через сеть управления движением SSCNET III и модуль позиционирования FX3U-20SSC-H эти две независимые оси взаимодействуют, запуская и останавливая рулон пленки и транспортировку заполненного пакета.

Задачи палетизации и депалетизации имеют много общего. Отличие заключается лишь в том, что один процесс обычно происходит в конце производства, а другой – в начале. В обеих задачах важно точно и надежно укладывать продукцию на поддон или конвейер. Процессы в машинах этого типа, как правило, просты и не требуют сложного управления сервоприводами. Однако важно выбрать развитую и высокоточную систему управления при минимальной стоимости.

Для небольших приложений, в которых не требуется контроллер управления движением, модуль QD75 позволяет очень точно управлять несколькими (до 4) осями. Прочими компонентами (например, конвейерами) можно управлять, используя интеллектуальные преобразователи частоты серии FR-A700 и трехфазные двигатели.


YouTube – Не успели на вебинар? Запись всех вебинаров уже на нашем YouTube канале.
Посмотреть запись вебинара

Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх