Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Решения

Print page

Решения

Решения для предприятий

Полный контроль на предприятиях

На многих фирмах менеджеры уже давно раздумывают о создании сети обмена данными и автоматизации в масштабах установки или всей фабрики, и даже обсуждают этот вопрос, но до реализации дело все-таки не доходит. Если для внедрения новой системы требуется прервать производство на сравнительно большое время, руководство относится к этой идее очень сдержанно. Да и само планирование и организация внедрения такой системы воспринимается как отпугивающая задача. И это можно понять - особенно, если требуется внедрить что-то принципиально новое.

На многих фирмах менеджеры уже давно раздумывают о создании сети обмена данными и автоматизации в масштабах установки или всей фабрики, и даже обсуждают этот вопрос, но до реализации дело все-таки не доходит. Если для внедрения новой системы требуется прервать производство на сравнительно большое время, руководство относится к этой идее очень сдержанно. Да и само планирование и организация внедрения такой системы воспринимается как отпугивающая задача. И это можно понять - особенно, если требуется внедрить что-то принципиально новое.

e-F@ctory

Решение Мицубиси Электрик для такой системы называется e-F@ctory. Оно базируется на хорошо зарекомендовавшей себя платформе автоматизации System Q. Благодаря модульному исполнению System Q становится намного проще внедрить в масштабах всей фабрики систему автоматизации, построенную на автономных решениях.

Коммуникация

При логическом объединении производства в масштабах всей фабрике решающую роль играет обмен данными. System Q поддерживает более 50 различных видов коммуникации, включая RS232, полевые шины, ETHERNET, веб-сервер и избыточные сети.

Быстрее к цели

Раньше между уровнем непосредственного изготовления и уровнем MES (Manufacturing Execution System, управление производственными процессами) имелись другие промежуточные уровни с персональными компьютерами или вышестоящими системами управления, служащие для отбора и подготовки данных. Платформа автоматизации System Q упрощает эту структуру, так как компьютер можно встроить непосредственно в программируемый контроллер. В результате не только устраняется лишний уровень в иерархии, но и упрощается решение задачи.

Каждый заказчик имеет свои специфические запросы, поэтому MELSEC System Q выполнена так, чтобы ее можно было легко приспосабливать. Например, System Q позволяет применять локальные веб-серверы. Благодаря этому для сбора данных можно использовать ETHERNET и стандартный броузер. Кроме того, модуль MES позволяет непосредственно привязывать System Q к программному обеспечению MES без промежуточной аппаратуры, уменьшая тем самым расходы на установку и техническое обслуживание.


Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх