Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Решения

Print page

Решения

Скоростная упаковка

Наиболее распространенный тип упаковочного оборудования (кроме машин розлива) – это установки для упаковки в пленку целого ряда продукции - от леденцов, пиццы и хлеба до фармацевтических препаратов и других непродовольственных продуктов.

Наиболее распространенный тип упаковочного оборудования (кроме машин розлива) – это установки для упаковки в пленку целого ряда продукции - от леденцов, пиццы и хлеба до фармацевтических препаратов и других непродовольственных продуктов.

System Q – идеальная система для таких проектов. Благодаря несложному программированию логических контроллеров System Q, высокой точности, обеспечиваемой легко интегрируемым контроллером движения Q, а также интерфейсу связи с панелями оператора GOT1000, эти продукты комбинируются в действительно комплексные решения.

Для простых упаковочных машин, расфасовывающих конечный продукт в обычные пакеты или мешки, предлагается широкий перечень ПЛК серии FX Mitsubishi Electric со специальными функциональными блоками адаптеров и коммуникационных модулей для создания комплексного прикладного решения. Для обеспечения высокого качества и надежной работы часто требуется не только бережное обращение при расфасовке хрупких изделий, но и простота наладки оборудования. Контроллеры позиционирования семейства FX предлагают широкие возможности для управления простым перемещением между точками и способны находить применение в самых разнообразных сферах.

Наверх