Инновационное решение, позволяющее подключать к Ethernet ПЛК других производителей, может использоваться в сочетании с технологией MES IT от Mitsubishi для расширения возможностей сетевого взаимодействия.
ИНТЕРФЕЙСНЫЙ АДАПТЕР для Siemens S7++: Простой способ импортировать данные в ваш MES
Большая гибкость – Меньшие затраты
Являясь частью iQ Platform, модуль MES IT от Mitsubishi объединяет лучшие черты ИТ и автоматизации производства в одном модуле, который просто вставляется в вашу стойку ПЛК семейства iQ. Эта высокоэффективная технология “открывает” ваши производственные устройства, обеспечивая поток легко выбираемых данных реального времени непосредственно в локальные или информационные системы предприятия и базы данных.
Быстро и просто
Одно из таких устройств - интерфейсный адаптер к Siemens S7++ от нашего партнера по e-F@ctory Alliance, компании IBH Softec. Это уникальное устройство позволяет вам управлять своим ПЛК, используя VPN или маршрутизатор, без установленной Ethernet-карты. Такое быстрое и простое решение - экономичный способ получить информацию из ПЛК Siemens, не вмешиваясь в существующую установку.
Гибкое решение
Вместо того, чтобы подключать ПЛК серий S7 200®, S7 300® или S7 400® к ПК через Ethernet, используется более гибкое решение - адаптер IBH Link S7++, который подключается через концентратор, коммутатор или с помощью перекрестного кабеля прямо к сетевой карте вашего ПК.
Простое конфигурирование
Драйвер IBHNet обеспечивает прямой доступ к переменным через стандартные языки программирования, например, Visual Basic или Delphi. Конфигурирование адаптера очень просто и обычно выполняется за несколько минут.
Программирование и поддерживаемые языки
Кроме возможностей программирования, также включен интерфейс программирования для HMI приложений.
IBHsoftec