Компания Asyril разрабатывает, производит и продает высокопроизводительные гибкие системы подачи деталей и компонентов размером от <0,1 до 150 мм. Ее инновационная 3-осевая вибрационная технология серии Asycube может обрабатывать россыпи деталей любой геометрии и обеспечивает очень аккуратную подачу.
Преимущества Asycube
- Совместимость со всеми типами геометрии деталей: Наши системы могут подавать 99% деталей, включая детали, имеющие сложную геометрию и из хрупких материалов.
- Минимальное время переключения на производство позволяет создавать гибкие и долговечные производственные системы.
- Очень аккуратная подача деталей благодаря 3-осевой вибрационной технологии: детали можно перемещать во всех направлениях, точная настройка параметров вибрации позволяет достичь оптимальной амплитуды для переворота деталей. Поскольку детали не нуждаются в рециркуляции, трение минимально. Возможна очистка платформы.
- Повышенная надежность и долговечность благодаря современной технологии Voice Coil; без сжатого воздуха.
- Точное обнаружение деталей благодаря встроенной, регулируемой подсветке/опциональной системе визуального обнаружения деталей SmartSight.
- Систематического ориентирования деталей можно достичь с помощью интеллектуально структурированных платформ (канавки, отверстия, карманы).
Преимущества системы подачи Asyril при работе с роботом MELFA
Asyril и Mitsubishi Electric разработали библиотеку программного обеспечения (подключаемый модуль) для установки прямой связи между Asycube и роботами MELFA. Это упрощает разработку приложений.
- Команды высокого уровня позволяют легко включить вибрацию системы подачи в одном направлении и переключить его на обратное.
- Программирование приложений и установка связи с Asycube выполняется непосредственно через робот MELFA.
- Для использования программной библиотеки (подключаемого модуля) не требуется никаких первоначальных знаний в области программирования.
- Реализация и контроль возможны с помощью имитационной программы RT ToolBox.
Чтобы отвечать непрерывно растущим требованиям к качеству, особенно для чувствительных компонентов, робот MELFA вместе с устройством подачи Asycube представляет гибкое, простое и экономичное решение для разделения компонентов любых размеров, обеспечивая при этом малое время цикла.
Asyril