Решения
Linear Transfer System

Изменяемое и гибкое производство для интеллектуальной промышленности
Специальная система Linear Transfer System компании Mitsubishi Electric для интеллектуального контроля потока продукции в производстве представляет собой самое передовое в мире транспортное решение для производственных процессов. В основе системы лежит уникальная платформа Smart Carriage.
Релиз интеллектуальной системы организации потока продукции ( LTS - Linear Transfer System) запланирован на апрель 2021г.
Технология Smart Carriage: На переднем крае цифровой революции
Разработанная совместно с партнером e-F@ctory компанией APT Automation, Smart Carriage со встроенными интеллектуальными функциями обеспечивает новые уровни гибкости для мирового производственного сектора, значительно повышая универсальность для процессов упаковки, возможности для малых объемов партий и уровень адаптации для производителей.
Имеющая скорость транспортировки до 4 м/с с нагрузкой до 5 кг или при более низком ускорении и скорости с максимальной полезной нагрузкой 12 кг, платформа Smart Carriage оснащена встроенным источником питания 24 В, обеспечивающим электропитание датчиков, захватов и исполнительных механизмов во время движения.
Способность принимать самостоятельные решения в реальном времени
В соответствии с растущими требованиями к компьютеризации Linear Transfer System позволяет реконфигурировать производственные линии в режиме реального времени.
Беспроводное соединение между Linear Transfer System и Smart Carriage позволяет системе реагировать в режиме реального времени, а поскольку система оснащена технологией Mitsubishi Electric Servo Motion Technology, она может выполнять такие самостоятельные действия, как синхронизация с промышленными роботами MELFA Mitsubishi Electric.
Построенная на основе стандартных компонентов, Smart Carriage сохраняет подробную информацию о своем курсе и способна отслеживать и трассировать состояние продуктов в любой момент времени на конвейере. Ей указывают направление, но она способна добраться туда самостоятельно.
Расширенная память данных позволяет Smart Carriage обнаруживать продукты, определять оптимальные маршруты и направления, собирать и хранить информацию о продукте и обеспечивать связь между станциями, системами управления производством более высокого уровня и базами данных.
Гибкость для многоуровневых трехмерных установок
У Smart Carriage есть возможность переключаться между горизонтальными и вертикальными производственными линиями, что позволяет работать с различными продуктами в сложнейших производственных условиях.
Smart Carriage может переключаться между параллельными упаковочными линиями, позволяя выбирать процессы, предназначенные для продукта, а затем интеллектуально объединять продукты на ленте сразу же или позднее.
Производственные линии могут автоматически перенастраиваться в ходе производственного процесса, исходя из требований к очередности и пропускной способности различных конечных пунктов. В результате значительно увеличивается загрузка мощностей и повышается гибкость.
Малое минимальное расстояние между платформами Smart Carriage на одной линии – менее 1 мм – позволяет увеличить их число на линии, и тем самым значительно повысить производительность.
Усовершенствованная система безопасности
Встроенный сканер зоны безопасности обнаруживает присутствие операторов и снижает скорость перемещения до безопасной. Благодаря этому Linear Transfer System может работать на неогороженной площади, что способствует увеличению доступности оборудования. Более того, Smart Carriage поддерживает как STO, так и SLS, что еще больше повышает ее безопасность.
Благодаря ускорению и торможению в 3 g, Smart Carriage может самостоятельно перемещаться на высокой скорости, а точность позиционирования плюс/минус 0,1 мм достигается без дополнительных технологий. Специально разработанная технология предотвращает столкновения даже при большом количестве платформ, движущихся по линиям на высоких скоростях.
Узнайте больше
Если вы заинтересовались нашей технологией Smart Carriage для линейных систем транспортировки – добавьте эту страницу в закладки или свяжитесь с нами.