Преобразователи частоты или частотно-регулируемые приводы (ЧРП) используются для управления частотой вращения/крутящим моментом или положением электрических двигателей. Широкий ассортимент преобразователей частоты от Mitsubishi Electric предлагает решения для любых областей применения, от недорогих до высокоэффективных, с интегрированной безопасной остановкой двигателя (STO) в стандартном варианте (EN ISO 13849-1 PLd/кат. 3 или EN 61508, EN61800-5-2 SIL2).
Серия FR-A800 поддерживает даже такую функциональность, как SS1, SS2, SLS, и SOS для PLe и SIL3, что требуется в станках высокого класса. Возможно подключение к ЧРП через сеть с помощью функции связи CC-Link IE Safety или PROFIsafe.
Преобразователи серии FR-E700-SC для безопасного останова и серии FR-E700-NC для связи по CC-Link совместимы с функцией безопасности STO (безопасной остановки двигателя). Они могут подключаться непосредственно к ПЛК безопасности, модулям реле безопасности и аппаратным выключателям выходов безопасности и соответствуют стандартам безопасности EN ISO 13849-1 категория 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 и Директивам ЕС.