Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Решения

Print page

Решения

Безопасность

Устройства и компоненты

Устройства и компоненты

Сети

CC-Link Safety – открытая коммуникационная сеть, обеспечивающая надежность передачи данных и, таким образом, подходящая для приложений безопасности. Она соответствует IEC61508 SIL3 и EN954-1/ISO13849-1, категория 4, и совместима с другими продуктами CC-Link. CC-Link Safety обнаруживает ошибки связи, такие как неожиданная задержка связи или недостоверные данные, которые могут вызвать отказ работы аварийного останова. Эта безотказная функция быстро приводит станки в безопасное состояние при обнаружении отказа канала связи.

Датчики

Mitsubishi Electric использует наилучшую стратегию в области датчиков безопасности, позволяющую заказчикам выбрать продукцию, которая оптимизирует их приложение. От выключателей аварийного останова до световых завес, Mitsubishi Electric предлагает интерфейсы, обеспечивающие подключение к широкому ассортименту технологий датчиков безопасности.


Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх