Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Решения

Print page

Решения

Безопасность

Управление и визуализация

Управление и визуализация

Контроль

Программируемый контроллер QS Safety, предназначенный для обеспечения эксплуатационной безопасности, совместим с международными стандартами безопасности EN954-1 категория 4, ISO13849-1 PLe и IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. ПЛК QS Safety может подключаться к аварийному выключателю, световой завесе и т.п. для отключения (через выход безопасности) электропитания источников опасности (роботов и т.п.) согласно прикладным программам. Управление станками (роботами, конвейерами и т.п.) контролируется стандартными программируемыми контроллерами. Главное преимущество [link][cms]/fa/products/cnt/plcqsws/items/safety_program_cnt[/cms]программируемого контроллера QS Safety[/[link] – его можно использовать в распределенных системах вместо централизованных, что снижает объем электропроводки, соответствующие затраты и требования к обслуживанию.

Модуль реле безопасности Mitsubishi Electric подходит для обеспечения эксплуатационной безопасности малых систем либо может встраиваться в большие системы обеспечения безопасности. Простую цепь безопасности можно настроить просто разводкой кабелей, без программирования или сложных настроек параметров.

Функцию обеспечения безопасности можно легко добавить в программируемый контроллер серии Q, установив модуль реле безопасности в базовый модуль Q, либо подключив его через CC-Link. Это означает, что программируемый контроллер может непосредственно контролировать состояние ошибки/работы модуля реле безопасности, обеспечивая визуализацию систем обеспечения безопасности для упрощения мониторинга и проверок.

Компактный контроллер безопасности WS соответствует стандартам безопасности ISO13849-1 PLe и IEC61508 SIL3. Он предназначен для использования в автономных станках или системах. Его ввод/вывод расширяется до 144 узлов, позволяя разрабатывать действительно большие и высокотехнологичные системы обеспечения безопасности, либо расширять существующие системы.

Визуализация

Мониторинг и визуализация играют главную роль в определении момента активации критических для обеспечения безопасности частей станка, эта информация помогает операторам и менеджерам предприятия синхронизировать производство на всем заводе. GOT/панели оператора и MAPS обеспечивают визуализацию и мониторинг в приложениях процессов, связанных с обеспечением безопасности.

Интерфейсы человек-машина (панели оператора) – современный способ мониторинга и управления станком, заводом или системой. Они идеально подходят для использования в системах обеспечения безопасности. Они принимают сигналы от датчиков со всех узлов станка, обрабатывают и представляют их в виде простых схем или информации на полноцветном сенсорном экране. Для получения четких, кратких отчетов о состоянии безопасности панели можно интегрировать в системы обеспечения безопасности. Панели GOT Mitsubishi Electric – сочетание наилучшей производительности, графики и функциональности в ультракомпактном и прочном корпусе. В серии используются экраны от 3,7” до 15”, устанавливаемые в шкафы управления и выносные пульты.

link][cms]/fa/products/cnt/plceng/items/support_tools/maps[/cms]Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)[/link] – простой в использовании инструмент, основанный на программах-мастерах, который автоматически генерирует ПЛК, SCADA и проекты, экономя время и усилия во время разработки и конфигурирования. Он может использоваться для разработки систем, контролирующих критическую для обеспечения безопасности информацию со всего предприятия.


Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх