Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Решения

Print page

Решения

Энергетические системы

Проверенные и надежные системы энергоснабжения по всему миру

Энергетические системы

Энергетические системы

Со своим широким ассортиментом технологий среднего напряжения компания Mitsubishi Electric получила признание во всем мире как поставщик безопасных, стабильных и надежных систем энергоснабжения. С историей инноваций, начинающейся еще в 1951 г. с масляных выключателей V-типа для использования на линиях ультравысокого напряжения, Mitsubishi Electric по-прежнему уделяет серьезное внимание разработке электротехнических технологий для передового распределения электроэнергии, содействия индустриализации и охране окружающей среды благодаря устойчивым технологиям.

Наши решения и возможности в области энергетики включают в себя:

  • Управление энергопотреблением
  • Системы распределения электроэнергии
  • Эффективные приводы
  • Защита сетей электроснабжения и оборудования
  • Службы инжиниринга и поддержки

Mitsubishi Electric удовлетворяет потребностям в коммутации электроэнергии и защите всех секторов промышленности на всех уровнях напряжения, в том числе для коммерческих и общественных зданий, возобновляемых источников энергии, общественной инфраструктуры, энергетических компаний, горного дела и распределения электроэнергии.

Распределение электрической энергии

Будь то распределение энергии в промышленных предприятиях или в зданиях, решающее значение имеет надежность снабжения электрической энергией. Даже короткие перебои или броски напряжения могут иметь серьезные последствия, поэтому необходима технология для обнаружения и реагирования на все аномальные ситуации, чтобы обеспечить безопасность и правильную работу оборудования. Портфолио Mitsubishi Electric охватывает все аспекты: от щитов среднего и низкого напряжения, подстанций и систем защиты до систем всестороннего управления энергопотреблением и мониторинга.

Mitsubishi Electric также работает над энергосбережением, сокращением выбросов CO2 и других парниковых газов в полном спектре энергетических систем: для производства электроэнергии, передачи и распределения энергии, и решений для экономии энергии на заводах, шахтах и в коммерческих зданиях. Решения включают в себя:

  • Системы управления энергопотреблением и электросетями
  • Высоковольтное оборудование для передачи и распределения электроэнергии
  • Оборудование для стабилизации систем электроснабжения
  • Системы защиты и диспетчерского управления
  • Трансформаторы

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о распределительных устройствах среднего напряжения

Узнать больше о высоковольных решениях от Mitsubishi Electric Europe B.V. Power Systems Group.

Промышленная энергетика

Продукция Mitsubishi Electric среднего напряжения предназначена для обеспечения максимальной безопасности, энергоэффективности и работоспособности оборудования. Наше портфолио включает в себя полный спектр распределительных устройств, частотно-регулируемых приводов, релейной защиты и подстанций для работы в экстремальных и жестких условиях.

Распределительные устройства среднего напряжения от Mitsubishi Electric полностью прошли типовые испытания и сертифицированы независимой организацией; в них используется технология воздушной изоляции, способствующая защите окружающей среды и позволяющая отказаться от вредного газа SF6. Все наши распределительные устройства среднего напряжения и связанное оборудование – включая вакуумные выключатели, щиты и силовые шины – устанавливают стандарты для длительной, бесперебойной работы и безопасного обслуживания.

Распределительные устройства среднего напряжения

Распределительные устройства с воздушной изоляцией Mitsubishi Electric серии MS-EBG являются ключевым компонентом в электрических распределительных системах, которые применяются для обеспечения электропитания в промышленности, общественной инфраструктуре, офисах или жилых зданиях.

Предназначенная специально для использования в проектах, где применим стандарт IEC 62271-200, серия MS-EBG прошла всесторонние типовые испытания на соответствие этому стандарту, предлагая:

  • Безопасную и надежную энергию
  • Номинальное напряжение от 3,3 до 24 кВ
  • Номинальный ток силовой шины 630 до 4000 A
  • Кратковременная токовая перегрузка силовой шины до 63 кА/1 с

Чрезвычайно надежная конструкция и изготовление серии МС-EBG отражается в ее классификации по стойкости к внутренней дуге 50 кА/1 с, что делает ее одним из самых безопасных типов воздушных распределительных устройств на современном рынке.

Особенности продукции MS-EBG
  • Распределительные устройства заводской сборки, прошедшие типовые испытания согласно IEC62271-200
  • Максимальная эксплуатационная безопасность – выдвижной вакуумный выключатель, блокирующий цепь, пока дверь не будет полностью закрыта
  • Прочная, компактная конструкция
  • Металлический корпус, категория эксплуатационной готовности: LSC 2B; Класс секционирования: PM
  • Категория защиты: IP4X (стандартная), IP54 (опциональная)
  • Классификация распределительного устройства по стойкости к внутренней дуге (IAC): AFL / AFLR – 40 кА (опционально 50 кА) для дуги длительностью 1 с
  • Воздух как изолятор – сохранение окружающей среды, не требуется специальное обслуживание
  • Визуальное подтверждение положения выключателя/контактора, включая заземляющий переключатель
  • Одна силовая шина, включение по схеме "вилки"
  • Интервал техобслуживания > 10 лет

Распределительные устройства низкого напряжения

Низковольтные распределительные устройства Mitsubishi Electric Europe серии LS-EBG предназначены для безопасного и эффективного распределения энергии в зданиях, промышленных предприятиях и инфраструктуре.

LS-EBG/mcc – Узлы управления двигателями/мощностью до 6300 A
  • Прошли типовые испытания для промышленных и производственных областей применения, офисных и общественных сооружений
  • Съемные кассеты или фиксированные отсеки выключателей
  • Гибко оборудованные функциональные модули для внутреннего разделения до формы 4b
  • Опциональный волоконно-оптический светочувствительный датчик для обнаружения и сдерживания образования дуги
  • Специализированные термодатчики для постоянного мониторинга состояния
LS-EBG/db – Распределительный щит низкого напряжения
  • Предназначен для применения в качестве распределительных щитов в офисах и общественных зданиях
  • Распределение со щита до 1600 А
  • Фиксированные отсеки выключателей
  • Защита до IP55
LS-EBG/bb – Шинная сборка низкого напряжения в шинопроводе
  • Низкоимпедансная распределительная силовая шина до 6300 А (медная) и 4000 A (алюминиевая)
  • Прошла типовые испытания согласно IEC 61439-6 для номинального тока короткого замыкания 105 кА
  • Подходит для распределения низкого напряжения в промышленности и больших зданиях
  • Класс защиты IP55
  • Моноблочные выключатели для полного диапазона номинальных токов
  • Соответствует спецификациям ГОСТ (EAC) МСК-64 по сейсмостойкости
  • Огнезащита протестирована согласно EI-120, противопожарные барьеры протестированы в соответствии с IEC 1366-3 и 1363-1

Приводы

Производственные мощности почти во всех отраслях промышленности сталкиваются с серьезным конкурентным давлением – они должны обеспечивать стабильную производительность и качество при меньших затратах. Частотно-регулируемые приводы (VFD) среднего напряжения от Mitsubishi Electric обеспечивают точное управление двигателем во всем диапазоне скоростей, необходимых для достижения высокой производительности, а также снижают затраты на электроэнергию и выделение СО2 благодаря более высокой эффективности и операциям энергосбережения.

Частотно-регулируемый электропривод среднего напряжения

Серия VFD среднего напряжения от Mitsubishi Electric, основанная на современной силовой электронике и технологиях приводов, предлагает наилучшее решение системы привода для широкого круга клиентов. Ассортимент включает в себя приводы для приложений общего назначения, а также специализированные варианты для конкретных областей применения:

  • Специализированные приложения (2000 – 40 000 кВА): Обработка стали и цветных металлов и прокатные станы, компрессоры большой мощности, бумажные фабрики, краны, транспортеры, динамометры, морские приложения, горное дело
  • Приложения общего назначения (300 – 120 000 кВА): Вентиляторы, воздуходувки, компрессоры и насосы, а также установки с постоянным крутящим моментом, например, экструдеры и смесители.

Наши VFD среднего напряжения доступны в вариантах, которые управляют 3,3 – 11 кВ двигателями непосредственно от любого существующего или нового источника электропитания от 3,3 кВ до 11 кВ, без необходимости использования внешних трансформаторов. Возможности рекуперации энергии могут значительно уменьшить затраты клиента на электроэнергию.

Ссылка на веб-сайт TMEIC, дочерней компании Mitsubishi Electric, где можно узнать больше.

Двигатели и генераторы среднего напряжения

Спектр конструкций двигателей Mitsubishi Electric, основанный на более чем 90-летнем опыте проектирования и применения, включает решения для двигателей и генераторов среднего напряжения, сочетающие высочайшую надежность с низкой стоимостью владения. Они оптимизированы с точки зрения размеров, веса и эффективности работы и производятся TMEIC – специализированной дочерней компанией Mitsubishi.

  • Горизонтальные и вертикальные типы двигателей: гибкий подход к конструкции в соответствии с наиболее серьезными требованиями клиентов и места применения: от малошумящих до взрывозащищенных конструкций.
  • Двигатели специального назначения: двигатели могут быть разработаны согласно специальным или конкретным промышленным требованиям, например, для металлопрокатных станов или сверхскоростных компрессорных приводов.
  • Генераторы: Mitsubishi Electric имеет богатый опыт в поставке электрогенерирующих систем, включая турбогенераторы с воздушным охлаждением (до 100 МВА), генераторы с приводом от ветровой турбины и дизельные генераторы.

Ссылка на веб-сайт TMEIC, дочерней компании Mitsubishi Electric, где можно узнать больше.

Технология и продукция

Устройства плавного пуска

Устройства плавного пуска MEsoftstart минимизируют затраты за счет снижения общих требований к электропитанию и износа вашего имущества, обеспечивая плавный запуск (и где это необходимо – замедление) двигателей. Это предотвращает гидравлический удар в насосных установках, а также ослабляет механические удары и силы, воздействующие не только на вал двигателя, но и на приводное оборудование на вашем предприятии.

Наши устройства плавного пуска легко интегрируются в ваше интеллектуальное решение по управлению двигателем, обеспечивают более высокую эффективность и сокращают время простоя. Они представляют собой идеальную альтернативу регулируемым приводам, когда требуется более экономичное и простое решение.

Устройства плавного пуска - MEsoftstart

Цифровые защитные реле

MEprotect – это гибкая и модульная система цифровой защиты, доступная для устройств низкого и среднего напряжения, увеличивающая эксплуатационную готовность и безопасность предприятия. Она обеспечивает оптимальную связь между системой управления и ресурсной базой электрооборудования, обеспечивая значительную экономию средств во время установки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Тесная интеграция защищенного оборудования с системами автоматизации более высокого уровня достигается интеллектуально через технологию полевых шин (включая Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 и CC-Link).

Цифровые защитные реле - MEprotect

Вакуумные выключатели (VCB)

Вакуумные выключатели типа VPR от Mitsubishi Electric удовлетворяют требованиям критических областей применения, требующих высокого уровня безопасности и надежности. Множественные системы механической и электрической блокировки обеспечивают безопасную эксплуатацию, а низкая потребность в техническом обслуживании обеспечивается за счет использования безмасляной обработки поверхности низкого трения и долговечности смазки.

Благодаря компактной конструкции и опциональной монтажной раме с заслонкой устройство подходит для новых установок или для замены существующих или устаревших устройств в металлических корпусах и распределительных щитах.

Вакуумный электромагнитный контактор

Вакуумный электромагнитный контактор типа VZ-E предназначен для промышленности или генерации электроэнергии, где требуется большое количество ежедневных операций. Он сочетает в себе простоту установки, простое обслуживание и безопасную эксплуатацию с апробированной конструкцией, которая помогает сохранять окружающую среду.

Низковольтные приводы с регулируемой скоростью (ПРС)

Обладая более чем 30-летним опытом в приводах с регулируемой скоростью и парком более чем 14 миллионов устройств, проданных во всем мире, Mitsubishi Electric поставляет инновационные, открытые, гибкие и надежные низковольтные приводные решения. Удовлетворяя потребности отдельных рынков и клиентов, ПРС Mitsubishi имеют сертификаты CE, UL, cUL, EAC/ГОСТ и DNV. Их возможности включают:

  • Модели с энергосбережением и рекуперацией энергии
  • Широкой диапазон продукции от 0,1 до 630 кВт
  • Сетевые системы, очень простые в конфигурировании
  • Лучшая в классе надежность продукции
  • Многочисленные расширенные функции

Преобразователи частоты FREQROL


YouTube – Не успели на вебинар? Запись всех вебинаров уже на нашем YouTube канале.
Посмотреть запись вебинара

Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх