Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Решения

Print page

Решения

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Промышленные предприятия работают и контролируется благодаря системам управления технологическим процессом.

Система PMSX®pro была спроектирована, чтобы полностью удовлетворять любым требованиям к эксплуатационной готовности, производительности, расширяемости и гибкости. Она имеет согласованное аппаратное и программное обеспечение и включает хорошо подобранный ассортимент стандартизированных средств автоматизации.

Концепция управления технологическим процессом адаптируется к инженерной структуре процесса на предприятии. Максимальная безопасность, высочайшая эксплуатационная готовность и гибкая расширяемость достигаются благодаря горизонтальному разделению предприятия на функциональные единицы с определенными задачами по управлению и автоматизации. Так мы получаем структурированную, многоуровневую и поэтому прозрачную структуру предприятия. Резервирование в технологическом процессе не отменяется системой управления.

Для эффективного обслуживания и управления предприятием PMSX®pro представляет согласованное конфигурирование и параметризацию на уровне предприятия из центрального пункта. Возможность вызова динамических функциональных схем и согласованная исчерпывающая документация в любое время дают операторам четкий обзор технологического процесса – даже в критических условиях эксплуатации – и таким образом обеспечивают быструю и уверенную реакцию. Более того, встроенная функция контекстной справки, а также эффективные инструменты для диагностики, моделирования и обеспечения качества помогают персоналу в эффективном управлении предприятием.

Краткий обзор преимуществ

  • Распределенная архитектура системы и свободно масштабируемая топология
  • Высочайшая надежность и эксплуатационная готовность – до 99,9 % за год
  • Активное и пассивное резервирование на любых уровнях
  • Безопасное управление технологическим процессом с преобладающим ручным контролем
  • Исчерпывающая документация согласно VGB-R 170 C
  • Динамические функциональные планы вызываются прямо из графического отображения процесса
  • Очень мощные функции архивирования
  • Интеллектуальное и упорядоченное управление тревогами
  • Отметки времени в группах распределенных входных модулей
  • Входы контролируются на обрыв провода и короткое замыкание
  • Функция автоматического резервного копирования и восстановления
  • Универсальные инструменты для управления активами
  • Используется испытанная, стандартизированная технология
  • Расширение без прерывания работы предприятия
  • Безопасное соединение с другими сетями и удаленный доступ через межсетевой экран

Технические характеристики

Конфигурация системы (максимальные значения)
Сетевых систем30
Рабочих станций на систему60
Технологических станций на систему60
Точек данных на систему1.000.000
Кол-во технологических графиков на систему10.000
Принтеров на систему100
Станций автоматизации на систему150
Производительность системы
Время построения отображения≤ 1 s
Скорость обновления производственных данных≤ 1 с
Разрешение тревог1 мс
Точность синхронизации тревог10 мс (типичная)
процессом
Тип19-дюймовый промышленный корпус
Безопасность данных (опция)RAID-1 /RAID-5 (с горячей заменой)
Технология сетиEthernet (IEEE 802.3)
Макс. скорость передачи данных1 000 Мбит/с
Резервирование (опция)Источники питания, жесткие диски, вентиляторы охлаждения
МониторингТемператур, скорости вентиляторов
Системная шина
Технология сетиEthernet (IEEE 802.3)
Сетевой протоколTCP/IP
Среда передачи данныхОптоволоконные кабели
Макс. скорость передачи данных1 000 Мбит/с
РезервированиеВиртуальная кольцевая структура
Управление сетьюSNMP, веб-интерфейс
Полевая шина
Стандарт связиProfibus-DP (IEC 61158)
Среда передачи данныхОптоволокно / RS 485
Макс. скорость передачи данных12 Мбит/с
РезервированиеТопология "кольцо"
Управление полевым инструментомFDT/DTM
Система управления и контроля
Кол-во экранов дисплея на рабочую станцию1 – 4
Кол-во окон на экран1 – N (регулируется)
Устройства вводаКлавиатура, мышь, сенсорный экран
Кол-во технологических графиков> 1.000
Кол-во экранов трендов> 1.000
Кол-во переменных на экран трендов18
Отображение текстов тревог40 символов
Память тревог/сообщений> 1.000.000
Разработка/программирование
Графическое проектированиеIEC 61131-3
Нормы для документацииVGB-R 170C / IEC 61131-3
Автоматизация
МаркаMitsubishi System Q
Многопроцессорная система1 – 4 ЦП
РезервированиеПринцип 1-из-2
Входов/выходов на станцию4 096/8 192 (удаленных)
Замена модуля во время эксплуатацииГорячее подключение
МониторингОбрыв и короткое замыкание провода
Временная маркировкаВ удаленном модуле
Расширенное архивирование
Объем памятиДо 2 × 1.2 терабайт
Жесткие дискиДо 16 (с горячей заменой)
Резервирование данныхRAID-6
РезервированиеВентиляторы охлаждения, источники питания (с горячей заменой)

YouTube – Не успели на вебинар? Запись всех вебинаров уже на нашем YouTube канале.
Посмотреть запись вебинара

Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх