Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Роботы MELFA – серия RP

Супер-быстрые и исключительно точные

Роботы MELFA – серия RP

Серия роботов RP Mitsubishi Electric впечатляет своей новаторской концепцией, которая требуется для областей применения с высокой точностью и очень высоким быстродействием. Роботы имеют уникальную двухплечевую конструкцию манипулятора, которая значительно увеличивает производительность и улучшает качество при микроперемещении. Вместе с ультракомпактным SD-контроллером робот RP может быть установлен вручную в любом, даже самом стесненном приложении. Как и все роботы MELFA, серия RP снабжается на заводе всеми функциями, такими как Ethernet, USB, соединением для отслеживания и возможностью управления до 8 дополнительными осями.

Главные особенности

  • Наивысшая точность: повторяемость ± 0.005 мм
  • Компактный и легкий: всего 12 кг и монтажная площадь меньше, чем DIN A4 (FP-1ADH)
  • Полезный вес: полезный вес от 1 до 5 кг для множества различных приложений.
  • Класс защиты: Имеется модель для чистых комнат (уровень ISO III)
  • Соединители: Пневматические cхваты, Ethernet, USB, интерфейс камеры и два подключения энкодера, а также до 8 дополнительных внешних осей в стандартной комплектации, опционально карты расширения ввода/вывода и полевой шины. Прямое подключение к панели оператора GOT и пульту программирования через Ethernet.
  • Робот SCARA с двухплечевым манипулятором: не имеет себе равных на рынке – уникален по технологии
  • Пульт обучения: Полный графический R56TB с сенсорным экраном или R32TB

Ассортимент продукции

ХарактеристикиRP-1ADHRP-3ADHRP-5ADH
Количество осей444
Скорость<0,5 с/цикл>0,5 с/цикл>0,5 с/цикл
Грузоподъемность1,0 кг3,0 кг5,0 кг
Воспроизводимая точность
(направление X, Y)
± 0,005 мм± 0,008 мм± 0,01 мм
Воспроизводимая точность
(направление Z)
± 0,01 мм± 0,01 мм± 0,01 мм
Радиус действия без руки234 мм332 мм451 мм
Наверх