Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Роботы MELFA – серия RH-F(R)HR

Максимальная скорость и точность

Роботы MELFA – серия RH-F(R)HR

Обладая специальной компактной конструкцией и поддерживая потолочный монтаж над рабочей зоной, роботы RH‑1F(R)HR и RH‑3F(R)HR не занимают ценное пространство в рабочей области рядом с местом установки, позволяя еще больше уменьшить размеры производственной ячейки. RH‑1F(R)HR – идеальный робот для высокоскоростной обработки небольших деталей до 1 кг. Он обеспечивает до 150 захватов в минуту, включая разжимание/сжимание схвата, с отслеживанием конвейера. Идеальное круговое цилиндрическое рабочее пространство робота RH‑3F(R)HR имеет высоту 150 мм и диаметр 700 мм. Он имеет доступ к любой точке в этом пространстве, работая с полезной нагрузкой до 3  кг.

Главные особенности RH-1F(R)HR

  • Наивысшая производительность: До 150 захватов в минуту, включая разжимание/сжимание схвата, с отслеживанием конвейера
  • Гибкая установка: Монтаж на потолке, стене и на полу для простой интеграции в любую производственную ячейку
  • Увеличенное рабочее пространство: Периферийное оборудование можно установить под роботом
  • Широкая область применения: Степень защиты от IP20 до IP65 / Класс ISO 5 можно повысить путем добавления сильфона
  • Закрытый корпус манипулятора: Внутренний вакуумный клапан и внутренняя проводка кабелей не дает им цепляться за периферийное оборудование.

Главные особенности RH-3F(R)HR

  • Экономия места: Потолочный монтаж минимизирует требования к пространству
  • Компактность и экономичность: Компактная конструкция с массой лишь 24 кг для простой системы монтажа
  • Повысьте свою производительность: Время циклов до 0.32 секунды с повторяемостью до 0.01 мм
  • Гибкое рабочее пространство: Движения: круговой диаметр 700 мм, шпиндельная насадка 150 мм
  • Защита для жестких внешних условий: IP20, опционально IP65 и модель для чистых комнат (уровень ISO III)

Серия RH-FRHR имеет 3 дополнительные возможности: "Интеллектуальные функции следующего поколения", "Безопасные приложения для совместной работы" и "Функции интеграции FA-IT".

Ассортимент продукции

МодельRH-1FHR
RH-1FRHR
RH-3FHR
RH-3FRHR
Степени свободы44
Номинальная грузоподъемностькг13
Максимальный радиус досягаемостимм550350
Ход по оси Zмм150150
Спецификации окружающей средыСтандартныйIP20 (опционально IP65)IP20 (опционально IP65)
ЧистыйISOclass5 (опционально)
КонтроллерCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
Наверх