Быстрая укладка, целенаправленная пересортировка, идеальный монтаж: и все это в рекордно короткое время. Это серия RH Mitsubishi Electric, которая в классе SCARA обеспечивает превосходные 0.29 секунды. Ассортимент продукции включает в себя модель начального уровня RH-3F(R)H для работы с нагрузкой до 3 кг, RH-6F(R)H с максимальной грузоподъемностью 6 кг, RH-12F(R)H с грузоподъемностью 12 кг и топ-модель RH-20F(R)H с грузоподъемностью 20 кг и досягаемостью до 1000 мм. Все варианты доступны как законченное решение или как легко интегрируемый модуль для полной контроллерной функциональности робота на iQ Platform Mitsubishi Electric.
Кроме того, крайне короткие времена цикла серии RH также обеспечивают исключительную гибкость: Из-за существенного расширения диапазона его поворота робот легко достигает любого положения в пределах своей рабочей области.