Концепция стабильного качества
Линейка передовых роботов MELFA от Mitsubishi предлагает скорость, точность и компактный дизайн, а также длительный срок службы. Роботы MELFA обеспечивают высокую производительность в своем классе для малых и средних робототехнических приложений.
Широкий ассортимент моделей роботов упрощает выбор
Mitsubishi Electric производит широкий ассортимент моделей роботов, чтобы удовлетворить весь спектр современных потребностей. Разумеется, все роботы Mitsubishi Electric отличаются мощностью, скоростью и компактностью.
Ассортимент продукции включает в себя почти универсальные роботы с шарнирным манипулятором с 6 степенями свободы и полезной нагрузкой от 2 до 20 кг, а также роботы SCARA с 4 степенями свободы и полезной нагрузкой от 3 кг до 80 кг для задач сборки и укладки.
Две специальные модели – уникальные роботы высокой точности с конструкцией параллельных рук для очень быстрых задач микрообработки с полезной нагрузкой от 1 до 5 кг, а также гибкий высокоскоростной робот SCARA для потолочного монтажа.
Высокопроизводительные роботы следующего поколения
Потребности потребителей быстро развиваются в сторону увеличения ассортимента продукции наряду с сокращением времени выхода на рынок, а это означает эпоху больших перемен для современных производителей. Выполнения одной задачи промышленными роботами уже недостаточно. В настоящее время промышленности требуются роботы, обладающие возможностями и гибкостью, достаточными для выполнения более сложных задач. Серия MELFA FR предлагает новые, более интеллектуальные решения, лежащие в основе "Производства следующего поколения", и обеспечивает более простой подход к передовому и гибкому производству.
"Интеллектуальные функции следующего поколения" упрощают работу, которая ранее представляла сложность для автоматизации. MELFA SafePlus предлагает "безопасные приложения для совместной работы" и позволяет людям и роботам работать вместе, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности, а также высокую скорость и производительность. "Функции интеграции FA-IT" с полным ассортиментом устройств автоматизации Mitsubishi Electric обеспечивают уровень производительности, функциональности и простоты использования, достаточный для поддержки производств следующего поколения.