MITSUBISHI ELECTRIC Изменения к лучшему
Russia - Factory Automation
Поиск решений, продуктов, документов...

Вертикальные роботы с шарнирной рукой

Готов к задачам будущего - для гибкой продукции и гибких производственных процессов. Этот робот, оснащенный специальным двигателем и сервоусилителем, предназначен для производственных процессов, требующих высокой точности при высоких скоростях. В сочетании с другой аппаратурой Мицубиси, например, контроллерами или сервоприводами, можно решить множество сложных задач.

стабильного качества

Серия RV включает высокодинамический робот с 6-осной сочлененной рукой для высокой степени качества. Время цикла всего 0.32 секунды увеличивает их производительность, позволяя использовать роботы в системах на очень высоких скоростях. Двухплечевая конструкция манипулятора не только выигрышна с точки зрения свободы перемещения, но обеспечивает также большую стабильность и универсальность. В зависимости от модели роботы имеют грузоподъемность от 2 до 80 килограмм в диапазоне расстояний от 504 до 2100 миллиметров. Работа в очень ограниченном пространстве даже при настенном или потолочном монтаже не представляет проблем для роботов серии RV. Все системы до 20 кг снабжены одинаковым компактным модулем управления роботами.

Кроме того, заводская комплектация всех систем включает встроенный Ethernet, USB, отслеживание, камеру и подключение дополнительных осей, а также ручные входы/выходы и поэтому работает с коэффициентом готовности более 99.9 %.

Главные особенности

  • Повысьте свою производительность: время циклов до 0.32 секунды с повторяемостью до ± 0.02 мм
  • Гибкое рабочее пространство: диапазон от 504 до 2055 мм со сферической рабочей областью – также за роботом.
  • Защита от суровых условий: IP67 как стандарт
  • Гигиена: внутренняя прокладка всех кабелей и пневматических линий, имеется модель для чистых комнат (уровень ISO III)
  • Соединители: пневматические и электрические cхваты, Ethernet, USB, интерфейс камеры, два подключения энкодера и до 8 дополнительных внешних осей в стандартной комплектации, опционально карты расширения ввода/вывода и полевой шины. Прямое подключение к панели оператора GOT и пульту программирования через Ethernet.
  • Конфигурация: как законченное решение с роботом и контроллером или с модулем ПЛК для полной контроллерной функциональности робота на iQ [sp] Platform
  • Пульт обучения: Полный графический R86TB с сенсорным экраном или R32TB

Серия RV-FR имеет 3 дополнительные возможности: "Интеллектуальные функции следующего поколения", "Безопасные приложения для совместной работы" и "Функции интеграции FA-IT".

Серия RV-FR

Серия RV-FR включает в себя высокачественные 6-осевые роботы, обеспечивающие высочайшую динамику. "Интеллектуальные функции следующего поколения", "Безопасные применения для совместной работы" и "Функции интеграции FA-IT". Благодаря этим 3 ключевым функциям серия FR способна справиться практически со всеми вашими потребностями в автоматизации.

RV-CR series

The RV-8CRL robot is perfect for pick and place, material handling and loading/unloading where the cost effective solution is needed. Thanks to the compact & functional design and wide operating range, the RV-8CRL robot would fit for several kind of applications.