Максимальная скорость и точность
Обладая специальной компактной конструкцией и поддерживая потолочный монтаж над рабочей зоной, роботы RH‑1F(R)HR и RH‑3F(R)HR не занимают ценное пространство в рабочей области рядом с местом установки, позволяя еще больше уменьшить размеры производственной ячейки. RH‑1F(R)HR – идеальный робот для высокоскоростной обработки небольших деталей до 1 кг. Он обеспечивает до 150 захватов в минуту, включая разжимание/сжимание схвата, с отслеживанием конвейера. Идеальное круговое цилиндрическое рабочее пространство робота RH‑3F(R)HR имеет высоту 150 мм и диаметр 700 мм. Он имеет доступ к любой точке в этом пространстве, работая с полезной нагрузкой до 3 кг.
Главные особенности RH-1F(R)HR
- Наивысшая производительность: До 150 захватов в минуту, включая разжимание/сжимание схвата, с отслеживанием конвейера
- Гибкая установка: Монтаж на потолке, стене и на полу для простой интеграции в любую производственную ячейку
- Увеличенное рабочее пространство: Периферийное оборудование можно установить под роботом
- Широкая область применения: Степень защиты от IP20 до IP65 / Класс ISO 5 можно повысить путем добавления сильфона
- Закрытый корпус манипулятора: Внутренний вакуумный клапан и внутренняя проводка кабелей не дает им цепляться за периферийное оборудование.
Главные особенности RH-3F(R)HR
- Экономия места: Потолочный монтаж минимизирует требования к пространству
- Компактность и экономичность: Компактная конструкция с массой лишь 24 кг для простой системы монтажа
- Повысьте свою производительность: Время циклов до 0.32 секунды с повторяемостью до 0.01 мм
- Гибкое рабочее пространство: Движения: круговой диаметр 700 мм, шпиндельная насадка 150 мм
- Защита для жестких внешних условий: IP20, опционально IP65 и модель для чистых комнат (уровень ISO III)
Серия RH-FRHR имеет 3 дополнительные возможности: "Интеллектуальные функции следующего поколения", "Безопасные приложения для совместной работы" и "Функции интеграции FA-IT".