Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Коммутац. оборудование - ME96SS

Многофункциональный электронный измерительный инструмент

Коммутац. оборудование - ME96SS

ME96SS измеряет и выводит на дисплей все основные параметры системы энергоснабжения низкого / среднего напряжения. Используя вставные модули, можно подключить удаленный ввод/вывод и связь по открытой сети. Удаленный ввод/вывод будет использоваться для мониторинга состояния автоматических выключателей в литом корпусе (MCCB) или автоматических воздушных выключателей (ACB), либо для счетчиков энергии. Это обеспечивает полную интеграцию с сетью CC-Link или Modbus и позволяет управлять экономией и оптимизацией расходов энергии посредством ПЛК.

  • Компактные типоразмеры согласно DIN
  • Простая в обучении панель управления с удобочитаемым дисплеем
  • Гибкость применения и возможность модульного расширения

Высокая производительность и кристально-четкая индикация

  • Высокоточные функции мониторинга благодаря нашей специализированной ИС:Контроль верхних/нижних границ параметров до 4 параметров, контроль гармоник, измерение потребляемой/экспортируемой эффективной энергии
  • Удобочитаемый дисплей:отображение 4 параметров, функция автоматического отключения подсветки
  • Разнообразные функции вывода – от измеренных значений до сигналов тревоги:Функция вывода 7 параметров, настраиваемая ширина импульса, импульсный выход по 2 адресам, аналоговый выход с настраиваемым диапазоном
  • Коммуникационные функции для поддержки открытых сетей:Связь по Modbus и CC-Link
  • Функции управления под девизом "простые высокие технологии":Легкая настройка, простое управление

Модельный ряд

Технические характеристикиME96SSME96SS-MB
ДисплейЖКД, монохромный
Память для храненияизмеренных значений и настроек
РасширяемостьCC-Link, дискретные или аналоговые входы/выходы, реализуемые посредством вставного модуля
Внешнее электропитание110 – 240 В перем. тока (+10%, -15%), 50/60 Гц; 75 - 140 В пост. тока
Условия эксплуатации'-5 ... 50 °C (средняя температура ≤35° C в день), отн. влажность 30 – 85% (без конденсации)
Условия хранения-20 ... 60°C
Сетевое соединениеRS485/Modbus
Размеры (ШxВxГ) [мм]96x96x96
Масса [кг]0.5
СтандартыЭМС: EN61326-1:2006 стандарт безопасности: EN61010-1:2001
Наверх