Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Электронная индикация

Электронная индикация ME LE DE YM LM YS LS YR LR YP LP LB LI FM

Индикаторы Мицубиси характеризуются удобством пользования и хорошей считываемостью показаний.

Эта аппаратура характеризуется максимальной точностью и долговечностью в сочетании с удобством считывания показаний. Она позволяет быстро и точно контролировать электропитание или рабочее состояние машины. Измерительные приборы Мицубиси могут применяться во множестве областей.

Электронные мультиметры (серия ME96)

Высокая точность функций контроля благодаря специализированной микросхеме, специально разработанной для Мицубиси. Три цифровых индикатора и одна большая столбчатая диаграмма позволяют удобно считывать до 4 значений. Обширные функции вывода (например, данные измерений или сигнализация), Modbus в качестве стандартного оснащения и коммуникация по CC-Link для поддержки открытых коммуникационных сетей.

Дополнительная информация

Электронные мультиметры (серия ME96)
Наверх