MITSUBISHI ELECTRIC Изменения к лучшему
Russia
Опции для быстрого создания мощных защитных систем на основе MEprotect Полный набор опциональных аксессуаров для расширения функций реле MEprotect для проектирования и создания экономичных, надежных и высококачественных применений для защиты электрических активов.

Модули расширения реле

Расширьте функции реле, используя: - Дополнительный дискретный ввод/вывод (8x DIN, 4x реле DOT) - Датчики РДТ (4- или 8-канальные модули) - PT100, PT1000, терморезисторы с отрицательным или положительным ТКС - Ввод/вывод 4-20 мА (2x аналоговых входа, 2x аналоговых выхода), вкл. блоки ПИД-регулирования - Модуль расширения Ethernet (Modbus TCP, Profinet)

Блоки модулей трансформаторов тока (с измерением напряжения до 550 В пер. тока)

Выберите соответствующий блок трансформатора тока для приложения (доступны модели от 0,1 до 300 А). Примечание: для больших токов – или для среднего напряжения – используйте внешние трансформаторы тока и трансформаторы напряжения с промежуточным модулем MEP0400.

Трансформаторы тока нулевой последовательности

MEprotect предлагает трансформаторы тока нулевой последовательности (CBCT), имеющие различные номинальные характеристики и геометрию/размеры окна кабеля. Кроме того, с реле MEprotect можно использовать пользовательские CBCT с вторичным током 1 A.

Интерфейсы человек-машина / графические панели оператора

MEprotect может работать полностью автономно без ЧМИ. Для локального доступа для управления оборудованием (включением/отключением), а также для мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени или для изменения настроек используются две панели оператора: - Цветной сенсорный экран TFT с диагональю 7" или - Сенсорный экран 3,8" с оттенками серого и 4-цветной подсветкой, отображающей состояние реле Панель оператора может устанавливаться на расстоянии до 100 м (кабель Ethernet) или 1000 м (кабель RS485) от подключенного реле MEprotect.

Другие опции

- Модуль внешней памяти (для хранения конфигурации реле MEprotect, позволяющий быстро запрограммировать реле, например, после замены) - Модуль контроля изоляции низкого напряжения для предотвращения замыкания главного контактора на землю при возникновении неисправности