Базовая, но мощная защита двигателей и других электрических цепей, находящая применение в узлах управления мощностью, распределительных устройствах, узлах управления двигателями и т.д.
Полная и надежная защита для двигателей и электрооборудования низкого и среднего напряжения любого типоразмера, включая функции диагностики, контроля и запуска,
~20 функций защиты ANSI в одном реле, а также измерение энергии анализатором сети вплоть до 9-й гармоники – 4 входа тока, 4 входа напряжения и 1 вход заземления, программируемые логические функции,
Доступны блоки трансформаторов тока с различными коэффициентами трансформации (с измерением напряжения) и трансформаторы тока нулевой последовательности,
Встроенный порт для PLC / SCADA:
- Модели Ethernet с Modbus TCP или Profinet
- Модели RS485 с Modbus RTU или Profibus DP v1