Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Силовые выключатели, соответствующие UL 489

Силовые выключатели, соответствующие UL 489

Лучший выбор для защиты от перегрузки по току в странах Северной Америки.

Эти выключатели соответствуют американскому стандарту UL и канадскому стандарту CSA и сертифицированы UL. Они подходит для использования в качестве линейных выключателей и для защиты распределительной сети.

Компактные силовые выключатели, соответствующие UL 489 NF-U

Этот вид выключателей соответствует UL 489 и CSA C22.1No.5.

Спецификация продукции

Компактные силовые выключатели, соответствующие UL 489

Компактные силовые выключатели с защитой от короткого замыкания на землю, соответствующие UL 489 NV-U

Этот вид выключателя соответствует UL 1053 и CSA C22.1No.144.

Спецификация продукции

Компактные силовые выключатели с защитой от короткого замыкания на землю, соответствующие UL 489

Приглашаем посетить виртуальный стенд Мицубиси Электрик!
Виртуальный стенд

YouTube – Не успели на вебинар? Запись всех вебинаров уже на нашем YouTube канале.
Посмотреть запись вебинара
Наверх