MITSUBISHI ELECTRIC Изменения к лучшему
Russia

Используются, главным образом, в домохозяйствах и аналогичных областях применения

Модульные автоматические выключатели (MCB) – это компактные электромеханические устройства для токов до 63 A для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Модульные автоматические выключатели (MCB) BH-D, BH-DN

Стандарт: IEC60898-1 Отключающая способность: 4,5-10 кА 230/400 В переменн. тока, 10 кА 250 В пост. тока.

Устройство защитного отключения (УЗО) (RCCB) BV-D

Стандарт: IEC61008 Тип остаточного тока: Тип AC

Устройство защитного отключения (УЗО) с защитой от перегрузки (RCBO) BV-DN

Стандарт: IEC61009 Отключающая способность: 4,5 кА 230 В переменн. тока Тип остаточного тока: Тип AC