Автоматические выключатели используются в основном в системах производства электроэнергии фотоэлектрическими установками
Автоматические выключатели в литом корпусе для цепей постоянного тока могут работать с токами от 63 A (600 В пост. тока) до 800 А (1000 В пост. тока).
Автоматические выключатели в литом корпусе для цепей постоянного тока используются в основном в системах производства электроэнергии фотоэлектрическими установками или в энергораспределительных системах постоянного тока, таких как центры обработки и хранения данных.