Эти опции встраиваются в выключатель. AX электрически указывает состояние выключателя. AL электрически указывает состояние срабатывания защиты. SHT инициирует дистанционное расцепление выключателя. UVT отпускает выключатель при сбрасывании управляющего напряжения.
Внешние опции Рукоятка, TC, HL, MD
Эти опции устанавливаются вне выключателя. Опции служат для электрического привода дистанционного привода рычага выключателя или для управления выключателем с помощью внешнего рычага на панели.
Контрольные приборы для выключателей
С помощью этого тестера можно тестировать, контролировать и настраивать характеристику срабатывания выключателей серии WS-V электронного типа, типоразмеров от 125 A до 250 A.