Панельные ПК отличаются широким диапазоном температур при работе и хранении, высоким классом защиты IP и вибростойкостью, безвентиляторными высокопроизводительными центральными процессорами (Intel® Atom™ / Core™ i5) и SSD- накопителями для решения сложных промышленных задач.
Box PC имеет те же технические характеристики (процессор Intel® Atom™ / Core™ i5 и SSD-накопитель), что и Panel PC, но его можно комбинировать с любым промышленным TFT LCD дисплеем с диагональю от 12,1" до 21,5", что обеспечивает максимальную гибкость.