Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

Главное преимущество GT SoftGOT2000 в том, что экраны визуализации могут создаваться независимо от их конечной целевой (аппаратной) платформы, такой как GOT2000 или GT SoftGOT2000 на базе ПК. GT SoftGOT2000 – программный ЧМИ-модуль в GT Works3.

Дополнительное преимущество GT SoftGOT2000 заключается в том, что они унаследовали расширенные возможности моделирования GT Works3. Они могут выполнять моделирование в автономной конфигурации или вместе с GX Simulator, связывая ПЛК и код моделирования ЧМИ в рамках истинно интегрированного подхода.

  • Платформонезависимое создание экранных изображений – как для имеющегося аппаратного обеспечения (панели оператора серии GOT), так и для ПО-базированных HMI.
  • Возможны как дистанционный контроль, так и обслуживание через Intranet.
  • Поддерживается рассылка сообщений электронной почты – наряду с аварийнойсигнализацией.
  • Сохранение исторических данных в удобных для пользователя форматах
  • Обмен данными с ПЛК серии MELSEC возможен через последовательный порт, USB-порт (порт System Q), адаптерную плату CC-Link IE для ПК или через Ethernet.
  • Из программного обеспечения GT SoftGOT2000 возможен доступ к программам Windows® и Microsoft®.

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Наверх