Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

iQ Works

Интегрированная среда разработки

iQ Works

iQ Works представляет собой интегрированный программный пакет, состоящий из GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3, FR Configurator2 и используемый для программирования продукции автоматизации Mitsubishi Electric. Интеграция программного обеспечения улучшена посредством Navigator, центральной системы конфигурации, включающей простой в использовании графический интерфейс пользователя с такими дополнительными возможностями по совместному использованию проекта, как системные метки и параметры. К преимуществам этого мощного встроенного программного пакета относится упрощение проектирования систем, значительно сокращающее повторяющиеся задачи и снижающее число ошибок, одновременно уменьшая ССВ.

Navigator – программа управления системой

Графический конфигурационный инструмент системного уровня, который упрощает проектирование системы благодаря визуальному представлению системы. Также в него включены такие возможности по управлению системой, как параметризация всей системы, метки и блочное считывание данных проекта.

GX Works3 – среда разработки контроллеров

GX Works3 – последнее поколение ПО Mitsubishi Electric для программирования и обслуживания, специально предназначенное для систем управления серии MELSEC iQ-R. Оно включает множество новых возможностей, таких как графическое конфигурирование системы, встроенную настройку средств позиционирования, поддержку многоязычности, что создает интуитивно понятную среду разработки.

GT Works3 – программное обеспечение для разработки экранов

Это ПО для создания экранов графических панелей оператора (GOT) имеет три главных особенности – простоту, графический дизайн и интуитивно понятную работу по созданию графических экранов в несколько этапов.

MT Works2 – среда разработки контроллеров управления движением

Это ПО для проектирования и обслуживания средств позиционирования включает интуитивно понятное графическое программирование с имитатором цифрового осциллографа.

RT ToolBox3 – среда разработки роботов

Это конфигурационное ПО для роботов поддерживает различные этапы: от программирования до ввода в эксплуатацию, оценки и обслуживания. Кроме того, встроенное 3D моделирование робота позволяет улучшить профилактическое обслуживание.

FR Configurator2 – конфигурационное программное обеспечение для преобразователей частоты

Это программное обеспечение упрощает конфигурирование и обслуживание преобразователей частоты переменного тока. На одном экране настройки можно легко зарегистрировать и передать параметры в несколько преобразователей частоты. Кроме того, с того же экрана можно активировать функции ПЛК.

Наверх