Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

GOT Simple

Простые, но эффективные

GOT Simple

Имеющие хорошую производительность и расширенную функциональность, эти новые панели оператора предоставляют возможности, помогающие снизить время простоя, обеспечивающие быстрое восстановление после простых ошибок, повышающие уровень работоспособности и эффективность производства. Серия GOT Simple не просто отображает данные, а предоставляет детальный обзор процесса автоматизации и обеспечивает платформу для экономичного решения типичных производственных проблем. Она проста в использовании, очень надежна и имеет превосходные эксплуатационные качества.

Функция регистрации данных

GOT Simple может собирать и манипулировать данными от нескольких подключенных промышленных устройств. Эти данные могут собираться в любое время. Подобные данные могут содержать информацию о состоянии подключенного устройства и быть полезны для анализа состояния и обслуживания. При мониторинге данных на панели GOT проверка упрощается благодаря пролистыванию экранного окна или возможности указать время. Данные могут отображаться в виде хронологического графика трендов.

Многоканальность

Панели оператора GOT Simple обеспечивают связь по Ethernet, RS232 и RS422 в многоканальном режиме. Одна панель оператора GOT Simple может контролировать до 2-х промышленных устройств. Данные можно легко передавать между устройствами – для этого надо просто задать несколько параметров в программном обеспечении GT Works3 от Mitsubishi Electric.

Функция "прозрачной автоматики производства"

Программные циклы и параметры можно легко изменить в рабочей зоне, без передачи данных на внешний программатор. Пользователям не надо беспокоиться о смене проводных соединений. В этом случае GOT Simple выступает в роли прозрачного шлюза, обеспечивающего программирование, пусконаладку и регулировку промышленных устройств от Mitsubishi Electric.

Прочие особенности

  • Превосходная производительность и рентабельность
  • Глубокая интеграция с решениями автоматизации производства Mitsubishi Electric
  • Яркие, четкие 7" и 10" широкоэкранные цветные TFT-дисплеи
  • Встроенный слот SD-карты
  • Рецептура
  • Усиленная безопасность
  • Простая разработка экранов

Технические данные

ТипGS2110-WTBDGS2107-WTBD
Устройство отображенияДисплейTFT цветной ЖКД
Размер экрана10"7"
Разрешениеточек800x480
Размер дисплея (Ш x В)мм222x132,5 (горизонтальный формат)154x85,9 (горизонтальный формат)
Количество символовLiber definibil
Цветов дисплея65536 цветов
ПодсветкаСветодиодная (незаменяемая), можно задать время отключения подсветки/хранителя экрана.
Сенсорная панельТипАналоговая резистивная пленочная
Размер ключаМинимум 2x2 точки (на ключ)
Одновременные нажатияОдновременные нажатия запрещены (может быть нажата только 1 точка)
Срок службы1 миллион нажатий (рабочее усилие 0.98 Н или меньше)
ПамятьДиск CFlash-память (внутренняя) (9 MB), для хранения данных проекта, ОС
Срок службы (кол-во циклов записи) 100 000 раз
Встроенный интерфейсRS4221 канал, скорость передачи данных: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 бит в сек.
Форма разъема: 9-выводный D-Sub (гнездо) Для связи с контроллерами
Нагрузочный резистор: 330 Ом, фиксированный
RS2321 канал, скорость передачи данных: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 бит в сек.
Форма разъема: 9-выводный D-Sub (штекер); применение: Для связи с контроллерами и сканером штрих-кода, для подключения персонального компьютера (чтение/запись данных проекта, функция "прозрачной автоматики производства")
EthernetМетод передачи данных: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 канал, форма разъема: RJ-45 (модульное гнездо);
Применение: Для связи с контроллерами, для подключения персонального компьютера
(чтение/запись данных проекта, функция "прозрачной автоматики производства")
USBUSB (полная скорость 12 Мбит/с), 1 канал, форма разъема: Mini-B;
применение: Для подключения персонального компьютера (чтение/запись данных проекта, функция "прозрачной автоматики производства")
SD-карта1 канал, поддерживаемая карта памяти: карты памяти SDHC, SD Применение: Запись/чтение данных проекта, сохранение данных журналов
Выход зуммераОдин тон (регулируется: длинный/короткий/отключен)
Класс защитыIP65F (только передняя часть панели)
Наружные размеры ШxВxГмм272x214x56206x155x50
ВесПриблизительно. 1.3 (без крепежных скоб)Приблизительно. 0.9 (без крепежных скоб)
Совместимый пакет программного обеспеченияGT Works3, Версия 1.105K или более новая * (на английском языке)

* Необходима установка инсталлятора GS.

Наверх