Следующий уровень графических панелей оператора
Расширенная функциональность
Компания Mitsubishi Electric подняла планку для панелей оператора в серии GOT2000, предназначенной для оптимизации управления, а также мониторинга состояния устройств и производственных линий.
Обладая значительно более высокой производительностью, расширенным функционалом и коммуникационными возможностями, а также интуитивно понятным интерфейсом планшетного ПК* и безупречной графикой, новая серия GOT2000 обладает большим разнообразием моделей и размеров, способных удовлетворить потребности самого широкого спектра приложений.
Благодаря расширенной функциональности эти панели оператора расширяют возможности за пределы мониторинга и визуализации, предоставляя дополнительные функции, которые помогают снизить время простоя, обеспечивают быстрое восстановление после простых ошибок, повышают эксплуатационную готовность и эффективность производства. Кроме того, программная версия панели оператора – GT SoftGOT2000 – реализует все функции GOT2000 на персональном компьютере или планшетном ПК.
Эффективный шлюз ко многим устройствам
GOT2000 обеспечивает беспроблемное сетевое взаимодействие с устройствами автоматизации Mitsubishi Electric, такими как ПЛК, приводы с регулируемой скоростью, сервоприводы и роботы, что упрощает настройку системы автоматизации. Встроенные средства связи по Ethernet обеспечивают дистанционную работу GOT2000 с ПК (сервера VNC), а также с планшетного ПК или портативного терминала. Опция интерфейса MES позволяет GOT2000 передавать собранные данные, полученные из ПЛК и других устройств автоматизации, непосредственно в системные базы данных высокого уровня, что устраняет необходимость в шлюзовых ПК или сложном программировании. Кроме того, GOT2000 поставляется с функцией FA transparent, которая позволяет подключаться с ПК через панель оператора к любому поддерживаемому подключенному устройству автоматизации.
Преимущества
Эталон производительности
Новые высокоскоростные процессоры обеспечивают моментальную реакцию панели оператора даже при выполнении ресурсоемких задач, например, ведении журнала, выполнении сценариев, во время тревоги или передачи данных устройств. Скорость мониторинга и загрузки удвоена по сравнению с флагманской моделью GOT1000.
Увеличенный объем памяти
Имея в четыре раза больший объем памяти по сравнению с предыдущими моделями, панели оператора GOT2000 поддерживают гибкую разработку экранов, избавляя от проблем с объемом данных. Это стало возможным благодаря технологии сжатия данных, а также до 128 Mб на стандартной SD-карте.
Мультисенсорное управление
С появлением функции мультисенсорного ввода панели оператора серии GOT2000 стали столь же удобны в использовании, как планшетные ПК, даже при работе в перчатках. Сенсорное управление позволяет пользователям легко увеличивать размер окон, что улучшает визуализацию и упрощает работу с небольшими изображениями. После увеличения пользователи могут использовать прокрутку экрана. Функция сенсорного управления позволяет увеличивать и пролистывать конкретные объекты, включая списки хронологических данных, индикацию тревог, графики трендов и документы. Экраны GOT2000 также воспринимают двухточечное нажатие для одновременной работы с двумя функциями в важных операциях, например: "отключение блокировки" и "старт". Это полностью устраняет необходимость использования внешних аппаратных средств.
Современная графика
Панели оператора GOT2000 воспроизводят 65 536 цветов и поддерживают широкий перечень форматов изображений (включая PNG) для создания экранов высокого качества с хорошо детализированными объектами, остающимися четкими даже при увеличении или уменьшении. Панель оператора также поддерживает библиотеку контурных шрифтов различных размеров.
Усовершенствованная связь
Все панели оператора GOT2000 поддерживают связь по Ethernet, RS232 и RS422/485. SD-карта, а также передний и задний USB-порты увеличивают всей системы. Опции включают интерфейс беспроводной LAN для связи с ПК и планшетными ПК, позволяя пользователям загружать/пересылать экранные данные и использовать функцию FA Transparent.
Простая разработка экранов
Новые экраны GOT2000 полностью совместимы с ПО разработки экранов GT Works3, предоставляющим такие возможности, как использование шаблонов и образцов проектов, что значительно уменьшает число этапов при создании экранов. GT Works3 также предлагает полный набор стандартных функций, объектов и форм. Справочная система включает функцию "помощи по входам устройств" и мастер поиска по руководствам GT Works3.
Обратная совместимость
Как улучшенное решение, соответствующее современным требованиям к мониторингу и визуализации, панели оператора GOT2000 значительно усовершенствованы по сравнению с предыдущей серией GOT1000. Одновременно гарантируется обратная совместимость: размеры панелей не изменились, и существующие проекты легко переносятся на новые панели.
Горизонтальная интеграция
Превосходные возможности интеграции устройств промышленной автоматизации Mitsubishi Electric демонстрируются такими функциями, как резервное копи- рование/восстановление параметров и программ для ПЛК, инверторов и сервоприводов; прозрачный режим GOT для подключения через панель оператора к устройствам Mitsubishi Electric для программирования, мониторинга и т.п.; предварительно подготовленные экраны мониторинга для сетевой диагностики и т.д.