Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Серия GOT1000

Графические панели управления Мицубиси серии GOT1000

Панель GOT1000 отличается от конкурентов множеством преимуществ.

Серия GOT1000 охватывает шесть различных моделей, включая переносные модели. Таким образом, модель легко подобрать для любой системы и кошелька.

Дополнительная информация

Модель GT16

Высокомощные модели с мультимедийными свойствами и множеством дополнительных функций, включая встроенные коммуникационные интерфейсы.
Пользовательская память: 15/11 Мб
Встроены интерфейсы USB-хоста и USB-устройства

Технические характеристики

GOT1000: модель GT16

Модель GT15

Мощные модели: идеально пригодны для множества задач как в составе коммуникационной сети, так и в одиночной системе.
Пользовательская память: 9/5 Мб
Встроен разъем USB

Технические характеристики

GOT1000: модель GT15

Модель GT14

Стандартная модель с расширенными функциями и коммуникационными интерфейсами
Пользовательская память: 9 Мб
Встроены интерфейсы USB-хоста и USB-устройства

Технические характеристики

GOT1000: модель GT14

Модель GT10

Компактные модели с основными функциями
Пользовательская память: 3 / 1,5 / 0,5 Мб

Технические характеристики

GOT1000: модель GT10

Переносная панель

Чрезвычайно простые в обращении.
Пользовательская память: 15 Мб
Встроены интерфейсы USB-хоста и USB-устройства

Технические характеристики

GOT1000: переносная панель

Периферийные принадлежности

Этот раздел посвящен коммуникационным модулям, опциям, принадлежностям и кабелям для панелей управления серии GOT1000.

Дополнительная информация

GOT1000: Периферийные принадлежности
Наверх