Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Серво/Движение

MELSERVO – совершенное сочетание интеллектуальной логики и точности перемещения

Серво/Движение

Mitsubishi Electric производит широкий спектр систем управления перемещением и сервосистем, предлагая решения для самых разнообразных применений - от простых, одноосевых до полностью синхронизированных систем с количеством осей до 192.

Комбинации модулей вывода стандартного импульсного типа и модулей шины SSCNET позволяет соответствовать приложениям с особыми требованиями.

Разработанная на Mitsubishi Electric серия серводвигателей и сервоусилителей "MR-J4" выводит систему управления перемещением на высочайший уровень точности. Серия "MR-J4" включает в себя большой выбор серводвигателей (все электродвигатели стандартного исполнения имеют энкодер с 4.194.304 импульсов/оборот) и сервоусилителей (длительная мощность до 110 кВт).

Свои системы управления перемещением и сервосистемы Mitsubishi Electric обеспечивает мощными пакетами программного обеспечения, при использовании которых процесс программирования и настройки превращается в приятное и интересное время препровождение.

Серво/Движение


Регистрация на вебинары в мае – Подразделение промышленной автоматизации продолжает ежедневные вебинары в онлайн режиме
Вебинары с 18 по 29 мая 2020

Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх