Это базирующееся на Windows наладочное программное обеспечение позволяет превосходно согласовывать сервоусилители с подключенными серводвигателями. С помощью предлагаемого ПО пользователь может с персонального компьютера контролировать различные данные, выполнять функции диагностики, вводить и сохранять параметры и выполнять пробные пуски.
Анализ машин
Средство анализа механизмов позволяет в течение 30 секунд определять резонансную частоту механической системы после подключения электродвигателя.
Имитация машины
Результат анализа механизма используется для расчета имитационной модели. С помощью имитационной модели можно прогнозировать характеристику реакции механической системы. Можно выявить влияние различных структур команд, мощности электродвигателей и коэффициентов усиления на характеристики частоты вращения и крутящего момента, а также отобразить рассогласования, не вводя механизм в эксплуатацию.
Автоматическая регулировка усиления
Это программное обеспечение автоматически определяет коэффициент усиления, гарантирующий самое короткое время позиционирования при минимальном перерегулировании и минимальной вибрации. Эта функция служит для точного согласования системы.