MITSUBISHI ELECTRIC Изменения к лучшему
Russia
Семейство продукции MR-JE оснащено такими расширенными функциями как настоящая автонастройка одним нажатием на клавишу, подавление вибрации и диагностика машины. В совокупности они образуют удобное для пользователя решение для сервопривода.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Сервоусилители

Сервоусилители MR-JE для переменного напряжения 200 В имеют мощность до 3 кВт и оснащены входом для серии импульсов и аналоговыми интерфейсами. Эти модели рассчитаны на быстрый и простой ввод в эксплуатацию и удобное техническое обслуживание.

Вращательные серводвигатели

Двигатели 200 В~ серии HG, совместимые с MR-JE, имеют мощность до 3 кВт и разделены на 2 типа, что упрощает выбор по мощности или инерции и позволяет выполнить точный подбор по габаритам.