Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Серво/Движение – MR-J4

Безопасно, удобно и энергоэкономно

Серво/Движение – MR-J4

Сервоусилители серии MELSERVO MR-J4 с соответствующими модулями позиционирования, модулями движения и высокооснащенными контроллерами для управления движением позволят машиностроителям и конечным пользователям повысить надежность, безопасность и увеличить производительность оборудования.

Серия усилителей MR-J4 разработана с учетом требований к технике автоматизации, ожидаемых в будущем. В эту серию Мицубиси Электрик встроила многочисленные новаторские и удобные для пользователя функции. Например, они сводят к минимуму работы по согласованию механической и электронной систем, на которые ранее затрачивалось много времени и ресурсов.

Стандартный серводвигатель комплектуется абсолютным энкодером с разрешающей способностью 22 бита. Это соответствует более, чем 4 миллионам импульсов на оборот. В результате достигается превосходная плавность вращения, высочайшая точность позиционирования и максимальная скорость обработки, превосходящие требования к производительности современных высокооснащенных машин.

Особенности:

  • Одноосевые, двухосевые и трехосевые усилители для большей экономичности, энергоэффективности и экономии места в распределительном шкафу
  • Питание ротационных, линейных или двигателей прямого привода от одного усилителя
  • Функции безопасности STO (безопасное снятие крутящего момента) и SS1 (безопасный останов 1) – стандарт EN 61800-5-2 (опционально функции безопасности SS2/SOS/SLS/SBC и SSM)
  • MR-J4-ТМ с мультисетевым интерфейсом (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP) для открытых коммуникаций с независимыми системами управления движением

Гибкость при выборе двигателя

Еще одним событием на пути повышения функциональности и гибкости является возможность подключения разнотипных двигателей к одному усилителю MR-J4. Этот сервоусилитель можно легко и просто применить для управления ротационными, линейными и двигателями прямого привода.

Удобное программное обеспечение

Утилита для программирования MR Configurator2 позволяет с большим удобством вводить в эксплуатацию и диагностировать сервопривод. Согласование, контроль, диагностику и тестирование привода, а также считывание и запись параметров можно легко выполнять со стандартного компьютера. MR Configurator2 обеспечивает стабильность машинной системы, оптимальный контроль и малое время наладки. Благодаря многообразным функциям автонастройки, быстро и точно настроить сервосистему с MR-J4 удается даже малоопытным пользователям.

Ассортимент продукции

MR-J4-
◻-A/B/TM
102040607010020035050070011K15K22K
Мощность двигателя (kW)0.10.20.40.60.75123.557111522
Питание1~ 200 – 240 V AC, 1~/3~ 200 – 240 V AC (~2kW), 3~ 200 – 240 V AC (1k~22kW)
Функции регулированияпозиционирование / частота вращения / крутящий момент
Управляющие соединения(A) аналоговый сигнал / серия импульсов / 9 цифровых входов / 6 цифровых выходов, (B) SSCNETIII/H / 3 цифровых входа, 3 цифровых выхода, (TM) Open Network interface (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP)
ИнтерфейсыUSB, RS485, RS422
Защитные функциипревышение тока, превышение напряжения, перегрузка (электронное термореле), защита от перегрева серводвигателя, ошибка энкодера, перегрузка тормозного контура, пониженное напряжение / исчезновение сетевого напряжения, контроль частоты вращения, контроль ошибки рассогласования
Степень защитысамоохлаждение IP20, двигатель IP65/IP67
Температура окружающего воздухаэксплуатация: 0–55°C (без образования конденсата); хранение: -20–65°C (без образования конденсата)
Относительная влажность воздухаэксплуатация, хранение: макс. 90% отн. (без образования конденсата)
Прочеевысота установки: макс. 2000 м над уровнем моря; вибростойкость: макс. 5,9 м/с²
Наверх