Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

EtherCAT

Сервотехнология для передового позиционирования

EtherCAT

MR-J3-xxA-EtherCAT, предлагаемый в рамках семейства MR-J3 – это сервопривод переменного тока, предназначенный для подключения к высокопроизводительным сервоусилителям Mitsubishi Electric по шине EtherCAT.

С помощью этого решения Mitsubishi Electric предлагает подключение к ведущим контроллерам EtherCAT по протоколам CANopen или CoE, а также профиль привода CiA402. Привод обладает различными режимами управления, включая позиционирование, скорость и исходную позицию. Такие функции, как продвинутое подавление вибрации и автонастройка в режиме реального времени, обеспечивают максимальную точность, очень короткое время позиционирования и простую установку с коротким временем запуска.

Привод поддерживает профиль CANopen по EtherCAT (CoE) CiA402 с временем цикла PDO связи 500 мкс, 1 мс, 2 мс.

Mitsubishi Electric предлагают усилители с интерфейсом EtherCAT с мощностью от 100 Вт до 22 кВт, позволяющие управлять серводвигателями MR-J3, которые оснащены встроенным 18-битным абсолютным энкодером высокой точности (262 144 имп/об) в стандартной комплектации. В дополнение к компактной конструкции и превосходной функциональности управления, некоторые модели также могут повышать крутящий момент до 350 % в процессе ускорения и замедления.

Широкий спектр ротационных сервоприводов, линейных и безредукторных двигателей позволяет удовлетворить требования различных отраслей промышленности, таких как упаковка, загрузка-разгрузка материалов, текстильная промышленность, станочные инструменты, печать и автомобильная промышленность.

Наверх