Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Серво/Движение – MR-J3

Компактный, точный, простой в эксплуатации

Серво/Движение – MR-J3

Последнее сервоусилителей MR-J3 характеризуется самой современной технологией, простым управлением и чрезвычайно компактным исполнением. Функции - например, прогрессивная система подавления вибрации и улучшенная автонастройка в режиме реального времени обеспечивают самую высокую точность, малое время позиционирования и простой ввод в эксплуатацию.

По сравнению с серией MR-J2 Super, усилители стали на 40% более узкими. Сервоусилители MR-J3 представлены в двух исполнениях. Тип MR-J3-A предназначен для традиционных систем регулирования скорости, положения и вращающего момента.

Сервоусилители MR-J3-10A могут также поставляться с опцией EtherCAT. Тип MR-J3-B специально разработан для управления сложными перемещениями по нескольким осям в многоуровневых комплексах автоматизации.Подключение к системам управления движением и позиционированием Mitsubishi Electric происходит по принципу Plug-and-Play с помощью высокоскоростной оптической сети SSCNET III, с периодом цикла всего 0,44 мс. MR-J3 выпускается в диапазоне от 50 Вт до 55 кВт и поэтапно дополняется сервоусилителями более высокой мощности.

Особенности

  • Минимальное время позиционирования благодаря быстрому регулятору (частота отклика 2100 Гц)
  • Улучшенная стабильность числа оборотов (более равномерный момент) за счет более высокого разрешения энкодера (262144 импульса/оборот, 18 бит)
  • Усовершенствованная система подавления вибрации с адаптивным фильтром для подавления резонансных колебаний
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря автонастройке в режиме реального времени
  • Оптимальное соотношение цены и качества
  • Энкодер входит в стандартное оснащение
  • Технология Plug-and-Play и автоматическое распознавание электродвигателя
  • Соответствие отечественным и мировым стандартам

Ассортимент продукции

Сервоусилители
MR-J3-A/B/T
(200 V Type)
10A
10B
10T
20A
20B
20T
40A
40B
40T
60A
60B
60T
70A
70B
70T
100A
100B
100T
200A
200B
200T
350A
350B
350T
500A
500B
500T
700A
700B
700T
ПитаниеНапряжение / частота*3-фазное 200-230В (AC), 50/60Гц
1-фазное 200-230В (AC), 50/60Гц
3-фазное 200-230В (AC), 50/60Гц
Допустимые колебания напряжения3-фазное 200-230В (AC): 170-253В (AC)
1-phase 230В (AC): 207-253В (AC)
3-фазное 170-253В (AC)
Допустимые колебания частотымакс. ±5%
Система управлениясинусообразное ШИМ-регулирование / регулирование тока
Тормозной резисторвстроен
Защитные функциипревышение тока, превышение напряжения, перегрузка (электронное термореле), защита от перегрева серводвигателя, ошибка энкодера, перегрузка тормозного контура, пониженное напряжение / пропадание сетевого напряжения, превышение частоты вращения, превышение рассогласования
Охлаждение / степень защитысамоохлаждение, открытый прибор (IP00)вентиляторное охлаждение, открытый прибор (IP00)
Окружающие условияТемпература окруж. воздухаэксплуатация: от 0 до 55 °C (без образования конденсата);
хранение: от -20 до 65 °C (без образования конденсата)
Отн. влажность воздухаэксплуатация: макс. 90% (без образования конденсата);
хранение: макс. 90% (без образования конденсата)
Высота установкимакс. 1000 м над уровнем моря
Вибростойкостьмакс. 5,9 м/с²
Масса [кг]0,80,81,01,01,41,42,32,34,66,2
Сервоусилители
MR-J3-A4/B4/T4
(400 V Type)
60A4
60B4
60T4
100A4
100B4
100T4
200A4
200B4
200T4
350A4
350B4
350T4
500A4
500B4
500T4
700A4
700B4
700T4
11KA4
11KB4
15KA4
15KB4
22KA4
22KB4
ПитаниеНапряжение / частота*3-фазное 380-480В (AC), 50/60Гц
Допустимые колебания напряжения3-фазное 323-528В (AC), 50/60Гц
Допустимые колебания частотымакс. ±5%
Система управлениясинусообразное ШИМ-регулирование / регулирование тока
Тормозной резисторвстроенExternal option
Защитные функциипревышение тока, превышение напряжения, перегрузка (электронное термореле), защита от перегрева серводвигателя, ошибка энкодера, перегрузка тормозного контура, пониженное напряжение / пропадание сетевого напряжения, превышение частоты вращения, превышение рассогласования
Охлаждение / степень защитысамоохлаждение, открытый прибор (IP00)вентиляторное охлаждение, открытый прибор (IP00)
Окружающие условияТемпература окруж. воздухаэксплуатация: от 0 до 55 °C (без образования конденсата);
хранение: от -20 до 65 °C (без образования конденсата)
Отн. влажность воздухаэксплуатация: макс. 90% (без образования конденсата);
хранение: макс. 90% (без образования конденсата)
Высота установкимакс. 1000 м над уровнем моря
Вибростойкостьмакс. 5,9 м/с²
Масса [кг]1,71,72,14,64,66,2181819
Наверх