Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Серия MELSERVO-J3

MELSERVO-J3: сервоусилители и двигатели Мицубиси

Более высокая производительность, улучшенная функциональность и удобство для пользователя.

Вращательные двигатели в диапазоне мощности от 50 Вт до 55 кВт. Имеются также линейные серводвигатели и двигатели безредукторного привода.

Дополнительная информация

Сервоусилители

Совместим с SSCNET III и CC-Link (встроенная функция позиционирования), оснащен универсальным интерфейсом (импульсный и аналоговый вход).

MR-J3-EtherCAT

Сервоусилитель

Вращательный серводвигатель

Показатели серий HF-KP / MP / SP / JP, HC-LP / RP / UP, HA-LP: энкодер с 262.144 импульсами/оборот, 100-/200-/400-вольтный класс переменного тока и мощность двигателя от 50 Вт до 55 кВт.

Технические характеристики

Вращательный серводвигатель

Линейный серводвигатель

Эти 4 серии двигателей (LM-H2 / LM-U2 / LM-F / LM-K2) предназначены для различных областей применения.

Линейный серводвигатель

Двигатель безредукторного привода

Двигатель безредукторного привода MELSERVO-J3 особенно пригоден для применений с низкой скоростью вращения и высоким крутящим моментом. Имеется выбор из 4 различных типоразмеров и 12 двигателей.

Двигатель безредукторного привода
Наверх