MELSERVO – совершенное сочетание интеллектуальной логики и точности перемещения
Mitsubishi Electric производит широкий спектр систем управления перемещением и сервосистем, предлагая решения для самых разнообразных применений - от простых, одноосевых до полностью синхронизированных систем с количеством осей до 192.
Комбинации модулей вывода стандартного импульсного типа и модулей шины SSCNET позволяет соответствовать приложениям с особыми требованиями.
Разработанная на Mitsubishi Electric серия серводвигателей и сервоусилителей "MR-J4" выводит систему управления перемещением на высочайший уровень точности. Серия "MR-J4" включает в себя большой выбор серводвигателей (все электродвигатели стандартного исполнения имеют энкодер с 4.194.304 импульсов/оборот) и сервоусилителей (длительная мощность до 110 кВт).
Свои системы управления перемещением и сервосистемы Mitsubishi Electric обеспечивает мощными пакетами программного обеспечения, при использовании которых процесс программирования и настройки превращается в приятное и интересное время препровождение.