Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Преобразователи частоты – FR-A800-E

Простая интеграция в существующие сетевые среды

FR-A800‑E с интеграцией Ethernet

Предлагая 100 Мбит Ethernet TCP/IP соединение в качестве стандарта в дополнение к существующим сетевым опциям, FR-A800-E обеспечивает машиностроителей и системных интеграторов улучшенными возможностями дистанционного мониторинга системы и регулировки параметров, а также простую интеграцию в существующие сетевые среды.

Особенности и преимущества для пользователя

Уменьшение издержек

Стандартное Ethernet-соединение уменьшает стоимость подключения привода с переменной скоростью к сети Ethernet без необходимости дополнительных модулей. Подключение также обеспечивает поддержку как CC-Link IEF Basic, так и Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

  • Поддерживает циклическую связь для уменьшения объема программирования
  • Экономически эффективные сети через Ethernet
  • Находится на вершине общего стека TCP/IP для смешанной связи
  • Включает общее устройство, используя TCP/IP для подключения к той же сети
  • Простое устранение неисправностей благодаря диагностическим функциям

Modbus/TCP

  • Адаптируется к протоколу промышленного Ethernet Modbus/TCP
Оптимальная поддержка Industry 4.0

Благодаря встроенному порту Ethernet пользователи могут подключаться к приводу, используя стандартные протоколы, например, CCLink IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP и Modbus/TCP, для эксплуатации / мониторинга привода и настройки параметров.

  • Не требуется специальное программное обеспечение
  • Повышение безопасности путем фильтрации IP-диапазона
  • Прямое подключение для управления от SCADA-систем
  • Дистанционная диагностика и исправление неисправностей
  • Улучшенная реакция для обслуживания
Простой доступ ко всем приводам из одного места

Используя программное обеспечение Mitsubishi Electric FR-Configurator2, пользователи могут выполнять сетевой поиск подключенных приводов и устанавливать связь с полными возможностями регулировки параметров, загрузки параметров и мониторинга.

  • Прямое подключение к сети TCP/IP по кабелю или через WiFi
  • Сканирование системы для идентификации приводов FR-A800-E в сети
  • Полный доступ к приводу для регулировки параметров и мониторинга
  • Выгрузка и загрузка программ функций ПЛК
  • Выгрузка и загрузка наборов параметров
Простой электромонтаж и обработка данных

Возможность стандартизации сети промышленного Ethernet упрощает электромонтаж и позволяет использовать инфраструктуру системы для различных протоколов на основе Ethernet. Это решение отличается высокой экономической эффективностью и обеспечивает простое расширение станков.

Гибкий доступ

Помимо прямого подключения через Ethernet, ПК также могут быть подключены к USB-порту на ПЛК Mitsubishi Electric. Это обеспечивает удобную и знакомую среду для инженеров, настраивающих привод, обслуживающего персонала.

Профилактическое обслуживание с помощью FAG SmartCheck

FR-A800-E предлагает ряд функций и возможностей, помогающих сократить время простоя и реализующих диагностическое обслуживание.

Прямое подключение к датчику вибрации FAG SmartCheck

С датчиком FAG SmartCheck, который может быть подключен через Ethernet, FR-A800-E передает на датчик информацию о скорости. Датчик может объединить данные о скорости с данными по вибрации для создания более точной картины работоспособности станка.

Связывая два мира

При установке опциональной карты для подключения привода к специализированной промышленной сети, такой как CC-Link или Profibus, встроенный Ethernet-интерфейс позволяет FR-A800-E одновременно подключаться к другому устройству (например, ПК) для выполнения функций контроля качества. Две сети могут работать параллельно.

Наверх