MITSUBISHI ELECTRIC Изменения к лучшему
Russia

Лучший выбор для широкого спектра применений

Широкий ассортимент продукции помогает нашим клиентам сделать правильный выбор. Ежедневно наши преобразователи частоты доказывают свой высокий уровень экономичности, надежности, функциональности и широких возможностей в широком спектре задач: от коммерческого применения до использования в тяжелой промышленности.

Интеллектуальные решения для любых задач электропривода

Преобразователи частоты – ключевой компонент систем автоматизации производства Mitsubishi Electric. Свыше 30 лет, при более 28 миллионов единиц продукции, проданной во всем мире Mitsubishi Electric снова и снова способствует продвижению инноваций в технологии приводов с регулируемой частотой. Благодаря новейшим 64-разрядным RISC-процессорам, передовым программным моделям и прогрессивной силовой электронике современные приводные решения Mitsubishi Electric становятся не только эффективными, но и простыми в использовании. Mitsubishi Electric создает инновационные, открытые, гибкие и надежные приводные решения, учитывающие индивидуальные потребности отдельных клиентов и рынков.

Преобразователи частоты Mitsubishi соответствуют всем стандартам и спецификациям Европейского союза: Директиве 2014/35/EU на низковольтное оборудование, Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EU и Директиве 2006/42/EG по машинному оборудованию. Вся продукция имеет сертификат СЕ, выданный на основании вышеупомянутых европейских стандартов, а также сертификаты UL, cUL, EAC, CCC и несколько сертификатов морских реестров.

Энергосберегающие и рекуперативные преобразователи частоты

Преобразователи частоты Mitsubishi обеспечивают реальную экономию электроэнергии путем максимального использования производительности приводов при минимальной потребляемой мощности. Оптимизация потока гарантирует, что для двигателя будет обеспечен ровно такой магнитный поток, который необходим для оптимальной эффективности. Это особенно важно при работе на низких скоростях, поскольку для двигателей обычно используют систему управления напряжением/частотой. Благодаря управлению вектором магнитного потока (SLV) с автоматической компенсацией скольжения и автонастройкой в режиме онлайн, управлению по характеристике U/f с полностью программируемыми параметрами и усовершенствованной технологией OEC (управление с оптимальным возбуждением) Mitsubishi Electric эти преобразователи становятся виртуозами в области энергосбережения. Они позволяют экономить до 60% электроэнергии по сравнению с обычной работой от сети, минимизируя тем самым эксплуатационные расходы системы.

В отличие от традиционных приводных систем рекуперативная система торможения преобразователя FR-A741 обеспечивает значительный потенциал для экономии энергии. Такие преобразователи частоты идеально подходят для задач, связанных с частыми циклическими ускорения и замедлениями, а также для всех приложений, традиционно использующих тормозные резисторы. Комбинация встроенного AC дросселя и отсутствие необходимости во внешнем тормозном резисторе исключает большое количество дополнительной электропроводки. По сравнению с традиционными решениями, этим преобразователям требуется до 60% меньше прокладки кабельной сети и – в зависимости от мощности – до 40% меньше места.

Преобразователи частоты FR-F800 компании Mitsubishi Electric разработаны с учетом специфики насосов и вентиляторов. Преобразователи позволяют значительно улучшить энергопотребление при управлении насосами и вентиляторами - особенно в низкоскоростном диапазоне и при операциях с низкой нагрузкой, позволяя сэкономить до 60% электроэнергии. Дополнительная экономия стала возможной благодаря внедрению инновационной технологии OEC (управление с оптимальным возбуждением) от Mitsubishi Electric. Благодаря этой технологии для каждого электродвигателя обеспечивается оптимальный магнитный поток, что позволяет сократить потери энергии. В результате - максимальная эффективность электродвигателя при максимальном КПД.

Ассортимент продукции

Серия охватывает очень широкий выходной диапазон от 0,1 до 630 кВт в одной системе либо до 1500 кВт при параллельном соединении, а также до 19500 кВА в 3/6/10/11 кВ.

Все преобразователи отличаются простотой эксплуатации и конфигурирования, а также оптимизированными средствами контроля и управления данными. Встроенные панели оператора, поворотная ручка цифрового набора и мультиязычный пульт управления с функцией копирования обеспечивают оперативную информацию о состоянии приводов в режиме реального времени и вывод четких сообщений об ошибках.

Поддержка стандартных открытых сетевых систем шин, включая Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field и CC-Link IE TSN облегчает конфигурирование сетевых систем. Последовательные интерфейсы RS-422 и RS-485 и опциональный порт USB поддерживают работу многоабонентских приложений, включающих до 32 станций, а также соединение с новейшими ПК и системами визуализации технологического процесса.

Исследование IMS подтверждает выдающуюся производительность приводных систем Mitsubishi Electric:

В вопросах надежности приводное оборудование Mitsubishi Electric имеет безупречную репутацию. Последний опрос удовлетворенности клиентов, проведенный независимым институтом исследования рынка IMS Research подтверждает, что с точки зрения надежности привода Mitsubishi Electric – одни из лучших в своем классе.

Чего можно ожидать от преобразователей частоты Mitsubishi?

  • Conformity to global standards, specifications and certifications
  • An open and flexible drive platform
  • A broad product range geared to the needs of the market
  • Simple operation and configuration
  • Optimised control and data management
  • Outstanding product reliability

Плюс обширные передовые технологические функции, например:

  • SLV – управление вектором магнитного потока и управление по характеристике U/f (полностью программируемое)
  • Автонастройка в режиме онлайн и автоматическая компенсация скольжения для превосходной стабильности скорости
  • Функция мягкой модуляции ширины импульса для уменьшения шума двигателя
  • Технология OEC для максимального энергосбережения
  • Активное ограничение тока (концепция "tripless")
  • Автоматический перезапуск после сбоев электропитания
  • Гибкая настройка панелей управления и интуитивно понятное конфигурирование

Модельный ряд

Высокоэффективный и высококачественный преобразователь частоты нового типа. Улучшает производительность привода, прост в использовании и отвечает стандартам безопасности.
К высокой производительности и функциональности преобразователей частоты серии FR-A800 добавлены оптимальные функции для каждой специализированной области.
Новое поколение энергоэкономичных преобразователей частоты. Содержит новые функции, идеально подходящие для вентиляторов и насосов.
Серия микроприводов, сочетающая исключительные производительность, возможности подключения и гибкость в компактном корпусе.
Серия FR-D700 представляет собой стандартный малоформатный привод, облегчающий первое вступление в мир современной техники приводов с изменяемой частотой вращения.
FR-CS80 – обеспечивает векторное управление магнитным потоком в самом компактном в мире корпусе
Подавление гармоник, рекуперация энергии, распределение энергии по общей шине
Поиск ошибок с помощью одного компьютера! Простая наладка без путаницы.