Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

iQ-R

Многофункциональный модульный контроллер

iQ-R

В ЦП серии iQ-R значительно увеличена производительность, устанавливающая новые стандарты скорости обработки. Это позволяет пользователям не только реализовать улучшенный дизайн систем, но и обеспечивает основу для значительного снижения затрат на аппаратное обеспечение. Вместе с этим, серия iQ-R снижает риск сбоя системы, затраты на разработку и обслуживание и предоставляет новаторский способ модернизации, обеспечивающий пользователям преимущества непрерывной модификации путем модернизации программного обеспечения вместо замены аппаратной части.

Преимущества

Благодаря времени цикла 0,14 мс, возможности выполнения до 256 команд за миллисекунду и инструкции LD за 0,98 нс серия iQ-R устанавливает новый стандарт производительности и повышает эффективность производства.

Серия iQ-R обеспечивает синхронный цикл ПЛК и сети, что позволяет избежать задержек в передаче данных и повысить эффективность производства. Кроме того, все выходные модули синхронизированы для более точного управления, что устраняет необходимость в датчиках определения положения и снижает общую стоимость системы.

Важная производственная информация, наподобие наборов команд (рецептов), может сохраняться во встроенной базе данных iQ-R, предотвращая останов всей системы автоматизации например, при отказе сети и потере связи с сервером БД. iQ-R также может проводить резервное копирование/восстановление всех параметров/данных системы ПЛК, включая сетевые устройства CC-Link IE Field.

Например, пользователи могут задать автоматическое сохранение сообщений о неисправностях и событиях на SD-карту через встроенный слот для SD-карт. В случае возникновения ошибки или определенного события ПЛК может сохранить всю надлежащую информацию о процессе, журнал ошибок и событий, включая историю управления, на SD-карту. Анализ этих данных помогает снизить время простоя и объем работ по обслуживанию.

Особенность серии iQ-R – возможность установки аппаратного ключа безопас- ности в ЦП, без которого модуль ЦП не запустится. Данные в этом ключе хранятся в зашифрованном виде и не могут быть скопированы посторонними. Более того, можно задать доверенные IP-адреса, что повлечет отказ в доступе с несанкционированных устройств и снизит риск взлома или изменения программы ПЛК несанкционированным персоналом. Все это – дополнительно к функции идентификации пользователя.

Прочие особенности

  • Высокопроизводительный ЦП
  • Масштабируемая платформа
  • Синхронизированный контроль
  • Надежное хранение данных
  • Сниженные затраты на обслуживание
  • "Прозрачная" связь через SLMP
  • Эффективное проектирование – GX Works3
  • Безопасность системы
  • Совместимость с MELSEC System Q

Технические данные

Блок питания
Блок питанияR_PВход пост./перем. тока
Основное базовое шассиR3_B5–12 слотов
Базовый модуль для модулей расширенияR6_B5–12 слотов
Шасси расширения RQ (типа серии Q)RQ6_B5–12 слотов
Кабель расширенияRC_B0,6–5 m
CPU
Процессорный модуль программируемого контроллераR_CPU40–1200 тыс. шагов
ЦП управления движениемR_MTCPU16–32 оси
Карта памяти SDL1MEM-_GBSD2–4 ГБ
Кассета расширенной SRAMNZ2MC-_MBS1–8 МБ
Ввод/вывод
Входы переменного токаRX1016 точек
Входы постоянного токаRX_C_16–64 точки
Входы релеRY10R216 точек
Транзисторные выходы (Sink)RY_NT_P16–64 точки
Транзисторные выходы (Source)RY_PT_P16–64 точки
Комбинированный модуль ввода/вывода
Вход постоянного тока, транзисторные выходы (Sink)RH42C4NT2P32 точки
Аналоговая часть
Аналоговый входR60AD44 канала
R60ADV88 каналов (напряжение)
T60ADI88 каналов (ток)
Аналоговый выходR60DA44 канала
R60DAV88 каналов (напряжение)
T60DAI88 каналов (ток)
Движение, позиционирование, высокоскоростной счетчик
Simple MotionRD77MS_2–16 осей
Позиционирование
Транзисторный выходRD75P_2–4 оси
Выход драйвера дифференциальной линииRD75D_2–4 оси
Высокоскоростной счетчик
Вход пост. тока/транзисторный выход (потребитель)RD62P22 канала
Вход постоянного тока/транзисторный выход (источник)RD62P2E2 канала
Дифференциальный вход/транзисторный выход (потребитель)RD62D22 канала
Сеть
EthernetRJ71EN711 Г/100 М/10 Мбит/с, несколько видов
сети (Ethernet/CC-Link IE)
Сеть CC-Link IE ControlRJ71GP21-SXУправление/обычная станция, оптический кабель
Сеть CC-Link IE FieldRJ71GF11-T2Главная/локальная станция
CC-LinkRJ61BT1Главная/локальная станция CC-Link Ver.2
Последовательная связьRJ71C24RS232, RS422/485
RJ71C24-R2RS232 x2 канала
RJ71C24-R4RS422/485 x2 канала
Наверх