MITSUBISHI ELECTRIC Изменения к лучшему
Russia
Серия MELSEC iQ-R охватывает широкую палитру программируемых контроллеров, позволяющих решать множество различных задач автоматизации. Многопроцессорная архитектура еще более усовершенствована. Увеличена скорость обмена данными по задней шине базового модуля.
Центральные процессоры имеют множество встроенных функций для широкого спектра задач управления. В стандартное оснащение входят порты USB и Ethernet.
В процессорах движения реализованы различные функции управления движением (например, позиционирование, регулирование скорости и крутящего момента, расширенная синхронизация и т. п.).
ЦПУ модули являются частью специализированного ассортимента продукции серии MELSEC iQ-R, включающего четыре ЦПУ с объемом памяти от 80 до 1200 тыс. шагов. ЦПУ специально разработаны для средне- и крупномасштабных САУ, обеспечивающих высокую производительность наряду с обработкой больших ПИД-контуров.
ЦП контроллера ПАЗ обеспечивает выполнение стандартной программы и программы обеспечения безопасности в одном модуле и легко программируется с помощью интуитивно-понятных функций ПО GX Works3.
Модуль Си-контроллера является частью специализированного ассортимента устройств серии MELSEC iQ-R. Многоядерный контроллер на базе архитектуры ARM® с предустановленной VxWorks® версии 6.9 обеспечивает одновременное выполнение программ и, представляет собой надежную и детерминированную альтернативу системам на базе ПК