Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Реле безопасности System Q

Реле безопасности System Q

Модуль реле безопасности QS90SR2SP позволяет включить ввод/вывод системы безопасности в традиционный контроллер System Q, когда неэкономично использовать специализированный контроллер безопасности. Модуль можно установить в традиционную стойку System Q, или использовать с децентрализованным подключением, или в традиционной открытой сети CC-Link. Это обеспечивает высокую степень гибкости при конструировании системы. QS90 удовлетворяет всем уместным сертификатам безопасности, таким, как EN 954 Категория 4 и ISO 13849-1/2006 PL e.

Системные конфигурации

  • Безопасный и традиционный ввод/вывод в одной стойке
  • Несложно объединить локальный и децентрализованный ввод/вывод в одной системе
  • Добавьте ввод/вывод системы безопасности к стандартной сети CC-Link наряду с традиционными устройствами

Спецификации

Реле безопасности System QМодуль расширения
Тип CC-Link
QS90SR2SP-CC
(215801, P-тип)
QS90SR2SN-CC
(215803, N-тип)
Тип Q-Bus
QS90SR2SP-Q
(215799, P-тип)
QS90SR2SN-Q
(215800, N-тип)
QS90SR2SP-EX
(215804, P-тип)
QSSR2SN-EX
(215805, N-тип)
Стандарт безопасностиEN 954-1 Категория 4
Вход безопасности1 точка (двойное соединение)
Вход пускового сигнала1 точка
Выход безопасности1 точка (двойное/тройное соединение)
Номинальный ток нагрузкиКатегория 4, 3.6 A/точка
До Категории 3
5.0 A/точка
250 В перем. тока/30 В пост. тока
Время реагированияВремя отключения выхода<20 мс
Время включения выхода<50 мс
Электропитание модуля24 В пост. токаПодается из модуля реле безопасности
Электропитание выхода24 В пост. токаПодается из модуля реле безопасности
Модули расширенияДо 3-х модулей расширения
Тип клеммПружинный зажим
Срок службы (реле)Механического>5 000 000 раз
Электрического>100 000 раз
Размеры (ШxВxГ) [мм]45 x 111 x 11155.2 x 98 x 11245 x 111 x 111
Наверх