Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Контроллер промышленной безопасности MELSEC QS

Контроллер промышленной безопасности MELSEC QS

Обеспечение безопасности больших систем без потери экономичности - это главная функция ПЛК безопасности серии QS. В прошлом производственные линии защищались “островами” обеспечения безопасности; как правило, специализированными панелями реле безопасности. Хотя и безопасный, этот подход характеризовался многими недостатками - теми же, которые привели к замене обычных релейных панелей много лет тому назад. Панель реле безопасности дорого создать, трудно модифицировать и медленно налаживать / искать неисправности. ПЛК серии QS предлагает современный подход к обеспечению безопасности, объединяя сеть распределенного ввода/вывода с гибкостью модульного контроллера. Этот подход обеспечивает производительность, достаточную для целой поточной линии, плюс преимущества от уменьшения объемов проводки, быстрой диагностики и простой модификации ПО, а также технического обслуживания. Конечно, поскольку это контроллер безопасности, вы получаете полный комплект инструментов против отказа системы и несанкционированного доступа. Картину завершает сертификат SIL 3, Категория 4.

Контроллер промышленной безопасности MELSEC QS

Спецификации

ПЛК безопасности серии QS
Емкость ввода/вывода6144 (макс. 1008 точек ввода/вывода системы безопасности)
Емкость памяти для хранения программы14 Кшагов
Время обработки стандартной инструкции0,10 мкс
Ввод/выводРаспределенные блоки ввода/вывода на CC-Link Safety
Доступные типы ввода/вывода3 типа (8 двойных входов /4 двойных выхода; 8 двойных входов; 4 двойных выхода)
Диагностические возможности3000 записей для эксплуатационных сообщений и сообщений о неисправностях
Работа с сетямиCC-Link Safety, CC-Link IE, MELSECNET/H, Ethernet
Сертификаты безопасностиIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 Категория 4)
Наверх