Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Модули промышленной коммуникации

Модули сетевой коммуникации

Эти модули дают возможность подключения к множеству промышленных коммуникационных сетей.

Имеется большой выбор модулей для подключения к коммуникационным сетям с целью бесшовной интеграции на каждом уровне автоматизации установок.

Коммуникационная сеть CC-Link IE для контроллеров

Эта коммуникационная сеть для соединения контроллеров дает возможность быстрой коммуникации и обмена большими объемами данных. При этом бесшовная коммуникация не прерывается сетевыми уровнями.

Коммуникационная сеть CC-Link IE для контроллеров

Коммуникационная сеть CC-Link IE Field

Эта высокоскоростная промышленная коммуникационная сеть простирается от уровня ввода-вывода до системы управления и обладает гибкой концепцией соединительной проводки, приспосабливаемой к самым разнообразным конфигурациям систем.

Коммуникационная сеть CC-Link IE Field

MELSECNET/H

Управляющая сеть для соединения производственных станков на высоком уровне.

MELSECNET/H

CC-Link

По этой высокоскоростной сети можно передавать как данные управления, так и информационные данные.

CC-Link

MODBUS

К этому модулю MODBUS можно подключать устройства, совместимые с MODBUS (например, регуляторы температуры или измерительные приборы).

Технические характеристики

MODBUS

PROFIBUS

Эти модули позволяют подключить контроллер к сети Profibus.

Profibus

DEVICENET

Этот модуль соединяет контроллер с сетью DeviceNet.

DeviceNet

FL-net (OPCN-2)

Интерфейсный модуль для подключения к коммуникационной сети FL-net

FL-net (OPCN-2)

AS-i

Интерфейсный модуль для подключения к коммуникационной сети AS-i

AS-i
Наверх