Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

Блоки сетевого питания

Блоки сетевого питания

Блок сетевого питания поставляет напряжение питания для центрального процессора, модулей ввода/вывода и специальных модулей.

Предлагаются блоки сетевого питания двух типов - с постоянным и переменным входным напряжением.

Блоки сетевого питания с переменным входным напряжением

Вход: 100-240 В пер. т.; выход: 5 В пост. т., 5 A

Технические характеристики

Блок сетевого питания с переменным входным напряжением

Блоки сетевого питания с постоянным входным напряжением

Вход: 24 В пост. т.; выход: 5 В пост. т., 5 A

Технические характеристики

Блок сетевого питания с постоянным входным напряжением
Наверх