Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

GX IEC Developer

Интерфейс между человеком и техникой

GX IEC Developer - это больше чем среда программирования и документирования по IEC 1131.3. GX IEC Developer будет сопровождать применение вашего контроллера MELSEC от стадии проектирования до стадии эксплуатации. Множество особых функций этого ПО помогут вам понизить стоимость и увеличить отдачу своего труда.

Перспективная архитектура программы и возможности ее отдельных компонентов вооружат вас новыми функциями, ориентированными на пользователя. Наиболее существенными особенностями этой среды для программирования являются структурированное программирование и использование библиотек функций.

Нисходящая архитектура приложения

Используйте вспомогательные средства структурирования GX IEC Developer уже на стадии разработки концепции: идентифицируйте "задачи", функциональные узлы, зависимости, процессы и структуры приложения и графически представьте их на экране с хорошей обзорностью.

Гибкое внедрение

В зависимости от структуры ваших приложений выберите подходящий язык программирования уже на стадии инжиниринга.

Функциональные единицы закапсюлируйте в функциональные блоки и стандартизуйте их в виде библиотек. Так вы выиграете от преимуществ оттестированных, надежных и многократно применимых кодов. Защитите свое ноу-хау паролями.

Простое конфигурирование компонентов системы управления

Конфигурирование компонентов системы управления происходит быстро и интуитивно с помощью диалогов в таблицах и с графической поддержкой - не только для центральных процессоров контроллера, но и для стандартных и специальных модулей. Отпадает необходимость в прикладной программе для конфигурирования.

Ввод аппаратуры в эксплуатацию и конфигурирование сети

Специальные инструменты тестирования и отладки информируют о текущем состоянии контроллеров и сетей, с которыми вы соединены. Такие функции как отображение состояния и сбоев, дистанционная передача команд SET и прием данных RST контроллера и его периферии, "живой список", время цикла, состояние соединения и т. п. сетей обеспечивают возможность максимально быстрого устранения ошибок и ввода аппаратуры и сетей в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию прикладной программы

Обширное программирование в онлайновом режиме, информативно емкий и быстрый мониторинг, манипулирование операндами непосредственно из графических редакторов, ручное и автоматическое пошаговое управление на языке IL, индикация манипулированных операндов в EDM (Entry Data Monitor) и многое другое сводят к минимуму время ввода прикладной программы в эксплуатацию.

Применение

Для лучшего отображения состояния установки программное обеспечение GX IEC Developer способно показывать важную информацию и во время работы - либо в одиночку, либо по вызову со стороны программного обеспечения центрального пункта управления.

Наладка и техническое обслуживание

Благодаря нисходящей архитектуре, структурированному программированию, подробной печатной документации и возможности самостоятельного создания текстов помощи для собственных функциональных блоков, необходимые знания для наладки и технического обслуживания установки могут быть быстро и надежно переданы операторам при минимальных затратах на обучение.

Особенности GX IEC Developer:

  • Мощная "нисходящая" среда разработки
  • Общий обзор проекта программируемого контроллера и ресурсов
  • Возможность разработки больших и сложных проектов
  • Единая среда программирования для модульных и компактных контроллеров (серий Q/A и FX)
  • Гибкая разработка программы
  • Легкая осваиваемость благодаря превосходной документации на программу
  • Высокоуровневая технология компьютерного программного обеспечения по IEC 1131.3
  • Языки программирования FBD, AWL, KOP, AS и STC
  • Мощное автономное моделирование
  • Изменение программы он-лайн
  • Функциональные модули (FB, FC)
  • Библиотеки
  • Сниженное время простоя
Наверх