Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Продукция

Print page

Продукция

GX Developer

Интерфейс между человеком и техникой

GX Developer поддерживает все контроллеры MELSEC: от компактных контроллеров MELSEC серии FX до модульных систем, включая MELSEC System Q. Данное программное обеспечение отличается простой структурой и очень быстрой осваиваемостью.

GX Developer поддерживает список инструкций (IL) MELSEC, язык релейных диаграмм (LD) MELSEC и язык последовательных функциональных схем (SFC) MELSEC. При программировании можно в любое время переключаться между IL и LD. Можно программировать функциональные модули (MELSEC серий QnA/QnAS/System Q), а для MELSEC System Q имеется множество утилит для параметрирования специальных модулей. Необходимость в программировании специального модуля отпадает - отныне он только параметрируется.

Для параметрирования сетей и аппаратуры MELSEC в вашем распоряжении мощные редакторы и возможности диагностики. Особое внимание было уделено поддержке при вводе в эксплуатацию. Имеются многочисленные возможности тестирования и мониторинга.

Моделирующая программа GX представляет собой средство автономного моделирования, с помощью которого вы уже перед вводом в эксплуатацию можете проверить все важные функции вашей программы. С помощью моделирующей программы GX вы можете также имитировать все свои операнды и предварительно выбирать реакции вашего приложения, благодаря чему возможно реалистичное тестирование.

  • Стандартное программное обеспечение для программирования всех контроллеров MELSEC
  • Удобное ведение пользователя под Microsoft Windows
  • Язык релейных диаграмм (LD), список инструкций (IL) или язык последовательных функциональных схем (SFC)
  • Переключение во время работы
  • Мощные функции контроля и тестирования
  • Автономное моделирование программируемых контроллеров всех типов
Наверх